Menu Procurar

Tampões de chapa metálica

Em stock

Os tampões de chapa metálica, também conhecidos como tampões de furo, são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos criados, associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte. Disponível em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados sem necessidade de fixação e são facilmente removidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor d H Tipo Comprar
0,099 € - 0,1043 € 2000 Em stock
20.4 mm
Preto
15.9 mm
7.4 mm
3
0,0915 € - 0,0963 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
Cinzento
14.3 mm
7.4 mm
2
0,1446 € - 0,1521 € 10522 Em stock
27.4 mm
Branco
22.2 mm
7.6 mm
3
0,0871 € - 0,0917 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
Branco
12.7 mm
7.3 mm
2
0,1747 € - 0,1839 € 100 Em stock
30.6 mm
Preto
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1404 € - 0,1479 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
Preto
19.1 mm
7.5 mm
3
0,0604 € - 0,0636 € 11499 Em stock
14.0 mm
Preto
10.0 mm
7.2 mm
2
0,168 € - 0,1772 € 8879 Em stock
29.2 mm
Cinzento
24.0 mm
7.6 mm
4
0,1183 € - 0,1245 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Cinzento
18.0 mm
7.5 mm
4
0,0593 € - 0,0624 € 217 Em stock
13.5 mm
Cinzento
9.5 mm
7.2 mm
2
0,1484 € - 0,1563 € 3250 Em stock
Preto
20.0 mm
7.5 mm
3
0,168 € - 0,1772 € 250 Em stock
29.2 mm
Branco
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1747 € - 0,1839 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
Cinzento
25.4 mm
7.6 mm
4
0,0613 € - 0,0645 € 17099 Em stock
16.0 mm
Preto
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0664 € - 0,07 € 5121 Em stock
14.0 mm
Branco
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0604 € - 0,0636 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
Cinzento
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0613 € - 0,0645 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Cinzento
12.0 mm
7.3 mm
2
0,054 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Cinzento
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0561 € - 0,059 € 3008 Em stock
10.4 mm
Preto
6.0 mm
7.1 mm
1
0,099 € - 0,1043 € 454 Em stock
20.4 mm
Branco
15.9 mm
7.4 mm
3
  • de 5
Tampa de cobertura de folha 15.9 mm 20.4 mm Preto PA66

10126899

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 14.3 mm 18.7 mm Cinzento PA66

10126851

Intervalo de preços
0,0963 € - 0,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 22.2 mm 27.4 mm Branco PA66

10126998

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1446 €

Níveis de stock
10522 Em stock
Características
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.7 mm 17.1 mm Branco PA66

10126783

Intervalo de preços
0,0917 € - 0,0871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 25.4 mm 30.6 mm Preto PA66

10127070

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,1747 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 19.1 mm 24.0 mm Preto PA66

10126950

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 10.0 mm 14.0 mm Preto PA66

10126745

Intervalo de preços
0,0636 € - 0,0604 €

Níveis de stock
11499 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 24.0 mm 29.2 mm Cinzento PA66

10127032

Intervalo de preços
0,1772 € - 0,168 €

Níveis de stock
8879 Em stock
Características
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 18.0 mm 22.8 mm Cinzento PA66

10126912

Intervalo de preços
0,1245 € - 0,1183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 9.5 mm 13.5 mm Cinzento PA66

10126707

Intervalo de preços
0,0624 € - 0,0593 €

Níveis de stock
217 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampão de chapa metálica 20.0 mm 3.8 mm (GP) PA66 Preto

10126981

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 24.0 mm 29.2 mm Branco PA66

10127025

Intervalo de preços
0,1772 € - 0,168 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 25.4 mm 30.6 mm Cinzento PA66

10127063

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,1747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.0 mm 16.0 mm Preto PA66

10126776

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
17099 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 10.0 mm 14.0 mm Branco PA66

10126721

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0664 €

Níveis de stock
5121 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 10.0 mm 14.0 mm Cinzento PA66

10126738

Intervalo de preços
0,0636 € - 0,0604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.0 mm 16.0 mm Cinzento PA66

10126769

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 4.0 mm 7.0 mm Cinzento PA66

10126585

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.0 mm 10.4 mm Preto PA66

10126622

Intervalo de preços
0,059 € - 0,0561 €

Níveis de stock
3008 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Tampa de cobertura de folha 15.9 mm 20.4 mm Branco PA66

10126875

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
454 Em stock
Características
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm