Menu Procurar

Tampões de chapa metálica

Em stock

Os tampões de chapa metálica, também conhecidos como tampões de furo, são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos criados, associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte. Disponível em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados sem necessidade de fixação e são facilmente removidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor d H Tipo Comprar
0,1292 € - 0,1361 € 66 Em stock
22.0 mm
Natural
2.0 mm
5
0,0574 € - 0,0604 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1.02 mm
1
0,0575 € - 0,071 € 1834 Em stock
16.0 mm
Natural
2.0 mm
5
0,0445 € - 0,0469 € 5689 Em stock
1.0 mm
Natural
2.0 mm
5
0,167 € - 0,1757 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.8 mm
Preto
2.0 mm
3
0,0598 € - 0,0739 € 491 Em stock
18.0 mm
Natural
5
0,057 € - 0,0599 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
Natural
5
0,0469 € - 0,0579 € 3900 Em stock
15.5 mm
Natural
11.1 mm
1.40 mm
2
0,1075 € - 0,1131 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.2 mm
Natural
20.6 mm
1.58 mm
3
0,0574 € - 0,0604 € 7998 Em stock
6.4 mm
Preto
3.8 mm
2.0 mm
1
0,0585 € - 0,0615 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7 mm
Natural
6.4 mm
1.02 mm
4
  • de 5
Tampão de chapa metálica 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA66 Natural

10407912

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,1292 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA66 Natural

10407936

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    1.02 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.4 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA66 Natural

10407899

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0575 €

Níveis de stock
1834 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 6.0 mm 1.0 mm 0.8-1.6 PA66 Natural

10407875

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,0445 €

Níveis de stock
5689 Em stock
Características
  • D
    1.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA66 Preto

10407929

Intervalo de preços
0,1757 € - 0,167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 PA66 Natural

10407905

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0598 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA66
Tampão de chapa metálica 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 PA66 Natural

10407882

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA66
Tampão de chapa metálica 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA66 Natural

10408049

Intervalo de preços
0,0579 € - 0,0469 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • H
    1.40 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 4.3 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 26.2 mm 20.6 mm 2.8 mm PA66 Natural

10408087

Intervalo de preços
0,1131 € - 0,1075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • H
    1.58 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.8 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de chapa metálica 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Preto

10407967

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0574 €

Níveis de stock
7998 Em stock
Características
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.4 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Natural

10408001

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Cor
    Natural