Menu Procurar

Tampões de flange de face elevada

Em stock

Tampão de Proteção especialmente concebido para proteção de flanges de face elevada. Esta gama de tampões oferece proteção para flanges de válvulas de petróleo, gás e água. Também protege as superfícies salientes das máquinas e o interior de tubagens contra sujidade e humidade durante as operações de decapagem mecânica e centrífuga.

O tampão tem um desenho cónico que se adapta bem ao interior dos tubos e não necessita de fixadores para instalação. O tampão não cobre os orifícios dos parafusos da flange.

  • Cumpre as especificações ANSI e ASME B16.5.
  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
D Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d1 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d2 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
h Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D h d2 d1 Comprar
0,7857 € - 1,737 € Solicite o prazo de entrega aqui
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
6,07 € - 13,42 € 26 Em stock
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
0,5493 € - 1,2142 € 1 Em stock
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
0,7632 € - 1,6877 € 381 Em stock
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
3,9942 € - 8,83 € 56 Em stock
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
1,38 € - 3,05 € 388 Em stock
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
5,02 € - 11,096 € 45 Em stock
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
1,0288 € - 2,2744 € Solicite o prazo de entrega aqui
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
1,9054 € - 4,212 € 315 Em stock
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
Protetor de falange 63.2 mm 63.8 mm PE Preto

10154960

Intervalo de preços
1,737 € - 0,7857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 305.1 mm 308.7 mm PE Preto

10154953

Intervalo de preços
13,42 € - 6,07 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 28.2 mm 29.4 mm PE Preto

10154939

Intervalo de preços
1,2142 € - 0,5493 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 52.1 mm 52.7 mm PE Preto

10154977

Intervalo de preços
1,6877 € - 0,7632 €

Níveis de stock
381 Em stock
Características
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 203.2 mm 205 mm PE Preto

10155011

Intervalo de preços
8,83 € - 3,9942 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 101.5 mm 104 mm PE Preto

10154991

Intervalo de preços
3,05 € - 1,38 €

Níveis de stock
388 Em stock
Características
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 253.9 mm 257.8 mm PE Preto

10154946

Intervalo de preços
11,096 € - 5,02 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 77 mm 79 mm PE Preto

10154984

Intervalo de preços
2,2744 € - 1,0288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 126.7 mm 129 mm PE Preto

10155004

Intervalo de preços
4,212 € - 1,9054 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Cor
    Preto