Menu Procurar

Tampões de mascaramento sem falange

Em stock

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade FH Cor D Material d1 Tipo Comprar
0,2766 € - 0,6114 € 2900 Em stock
25.0 mm
Preto
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,6588 € - 0,693 € 12780 Em stock
19.5 mm
Vermelho
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
0,3294 € - 0,7282 € 10800 Em stock
25.0 mm
Preto
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1807 € - 0,3994 € 6015 Em stock
25.0 mm
Preto
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
0,3961 € - 0,4169 € 59600 Em stock
25.4 mm
Cor-de-rosa
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
0,246 € - 0,5438 € 2700 Em stock
25.0 mm
Preto
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
1,1927 € - 1,2551 € 505 Em stock
25.4 mm
Roxo
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
0,483 € - 0,5085 € 4507 Em stock
19.5 mm
Verde
18.0 mm
Silicone
10.0 mm
1,8211 € - 1,9168 € 70 Em stock
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicone
22.0 mm
1,5149 € - 1,5951 € 1082 Em stock
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
0,2878 € - 0,3028 € 48134 Em stock
11.0 mm
Azul
16.0 mm
Silicone
4.0 mm
3,3781 € - 3,5561 € 348 Em stock
25.4 mm
Preto
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,8756 € - 0,9219 € 23825 Em stock
25.0 mm
Natural
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
1,8487 € - 1,946 € 1176 Em stock
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
2,4042 € - 2,5314 € 1226 Em stock
25.4 mm
Natural
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
1,5149 € - 1,5951 € 5774 Em stock
25.4 mm
Natural
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
2,1412 € - 2,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Natural
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
1,668 € - 1,7559 € 1910 Em stock
25.4 mm
Azul
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
0,1417 € - 0,3134 € 17985 Em stock
25.0 mm
Preto
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
0,556 € - 0,5852 € 36900 Em stock
25.4 mm
Amarelo
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
  • de 4
Tampão de obturação sem flange 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092330

Intervalo de preços
0,6114 € - 0,2766 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 19.5 mm Silicone Vermelho

10240830

Intervalo de preços
0,693 € - 0,6588 €

Níveis de stock
12780 Em stock
Características
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação sem flange 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092347

Intervalo de preços
0,7282 € - 0,3294 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm PVC Preto

10078068

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1807 €

Níveis de stock
6015 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10288368

Intervalo de preços
0,4169 € - 0,3961 €

Níveis de stock
59600 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
N/A Preto 10.0 mm 12.0 mm (D)

10092323

Intervalo de preços
0,5438 € - 0,246 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Roxo

10288399

Intervalo de preços
1,2551 € - 1,1927 €

Níveis de stock
505 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
Tampão de obturação sem flange 19.5 mm Silicone Verde

10240816

Intervalo de preços
0,5085 € - 0,483 €

Níveis de stock
4507 Em stock
Características
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação sem flange 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10288429

Intervalo de preços
1,9168 € - 1,8211 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10288405

Intervalo de preços
1,5951 € - 1,5149 €

Níveis de stock
1082 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação sem flange 11.0 mm Silicone Azul

10240823

Intervalo de preços
0,3028 € - 0,2878 €

Níveis de stock
48134 Em stock
Características
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação sem flange 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10386811

Intervalo de preços
3,5561 € - 3,3781 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10377437

Intervalo de preços
0,9219 € - 0,8756 €

Níveis de stock
23825 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248812

Intervalo de preços
1,946 € - 1,8487 €

Níveis de stock
1176 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248850

Intervalo de preços
2,5314 € - 2,4042 €

Níveis de stock
1226 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248799

Intervalo de preços
1,5951 € - 1,5149 €

Níveis de stock
5774 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248836

Intervalo de preços
2,2528 € - 2,1412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação sem flange 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10288412

Intervalo de preços
1,7559 € - 1,668 €

Níveis de stock
1910 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
Tampão de obturação sem flange 25.0 mm TPE/TPV Preto

10092286

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
17985 Em stock
Características
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação sem flange 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10288375

Intervalo de preços
0,5852 € - 0,556 €

Níveis de stock
36900 Em stock
Características
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo