Menu Procurar

Tampões de obturação de papel

Em stock

Os tampões e Paper Tapered Caps são feitos de papel crespado e são adequados para aplicações de pintura ou revestimento em pó. Podem suportar temperaturas de até 205 graus Celsius e são uma alternativa económica ao silicone. São feitos de uma mistura de materiais virgens e pós-consumo e são recicláveis

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade M1 H M2 CH Comprar
0,4863 € - 0,5117 € 976 Em stock
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
0,2308 € - 0,2429 € 1800 Em stock
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
0,4098 € - 0,4319 € 3120 Em stock
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
0,0902 € - 0,0949 € 44800 Em stock
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
0,0814 € - 0,18 € 3000 Em stock
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
0,1431 € - 0,1506 € 620 Em stock
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
0,1275 € - 0,1344 € 3897 Em stock
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
0,2097 € - 0,464 € 4465 Em stock
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
0,3338 € - 0,3509 € 1839 Em stock
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
0,0591 € - 0,1308 € 20680 Em stock
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
0,1057 € - 0,2338 € 8336 Em stock
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
0,1569 € - 0,3473 € 6000 Em stock
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
0,2668 € - 0,59 € 1620 Em stock
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 266513 Em stock
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
0,1848 € - 0,1945 € 5090 Em stock
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
0,302 € - 0,6664 € 700 Em stock
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
0,0736 € - 0,0775 € 25650 Em stock
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
Tampão de obturação de papel Cónica 103.9 mm 18.7 mm Castanho Papel crepe

10272350

Intervalo de preços
0,5117 € - 0,4863 €

Níveis de stock
976 Em stock
Características
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 53.8 mm 17.5 mm Castanho Papel crepe

10272305

Intervalo de preços
0,2429 € - 0,2308 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 90.7 mm 19.1 mm Castanho Papel crepe

10272343

Intervalo de preços
0,4319 € - 0,4098 €

Níveis de stock
3120 Em stock
Características
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 22.0 mm 12.2 mm Castanho Papel crepe

10272220

Intervalo de preços
0,0949 € - 0,0902 €

Níveis de stock
44800 Em stock
Características
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 22.1 mm 10.7 mm Castanho Papel crepe

10272213

Intervalo de preços
0,18 € - 0,0814 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 35.0 mm 13.8 mm Castanho Papel crepe

10272268

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 32.9 mm 17.5 mm Castanho Papel crepe

10272251

Intervalo de preços
0,1344 € - 0,1275 €

Níveis de stock
3897 Em stock
Características
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 47.8 mm 14.6 mm Castanho Papel crepe

10272299

Intervalo de preços
0,464 € - 0,2097 €

Níveis de stock
4465 Em stock
Características
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 74.5 mm 16.3 mm Castanho Papel crepe

10272336

Intervalo de preços
0,3509 € - 0,3338 €

Níveis de stock
1839 Em stock
Características
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 16.0 mm 9.1 mm Castanho Papel crepe

10272190

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,0591 €

Níveis de stock
20680 Em stock
Características
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 26.3 mm 13.5 mm Castanho Papel crepe

10272237

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,1057 €

Níveis de stock
8336 Em stock
Características
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 38.8 mm 19.3 mm Castanho Papel crepe

10272275

Intervalo de preços
0,3473 € - 0,1569 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 61.7 mm 17.2 mm Castanho Papel crepe

10272312

Intervalo de preços
0,59 € - 0,2668 €

Níveis de stock
1620 Em stock
Características
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 30.0 mm 14.8 mm Castanho Papel crepe

10272244

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
266513 Em stock
Características
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 44.0 mm 16.1 mm Castanho Papel crepe

10272282

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
5090 Em stock
Características
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 74.2 mm 26.1 mm Castanho Papel crepe

10272329

Intervalo de preços
0,6664 € - 0,302 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Material
    Papel crepe
Tampão de obturação de papel Cónica 19.3 mm 10.6 mm Castanho Papel crepe

10272206

Intervalo de preços
0,0775 € - 0,0736 €

Níveis de stock
25650 Em stock
Características
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Material
    Papel crepe