Menu Procurar

Tampões de obturação para anilha

Em stock

Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material d2 d1 h1 Tipo Comprar
0,0791 € - 0,0833 € 7223 Em stock
Natural
Silicone
5.0 mm
1
0,1062 € - 0,2348 € 8700 Em stock
Natural
Silicone
6.5 mm
1
0,08 € - 0,0842 € 29909 Em stock
Verde escuro
Silicone
3.7 mm
1
0,2391 € - 0,2515 € 9054 Em stock
Natural
Silicone
4.5 mm
2
0,0908 € - 0,2009 € 19000 Em stock
Cor-de-rosa
Silicone
4.7 mm
1
0,2737 € - 0,2882 € 7595 Em stock
Cor-de-rosa
Silicone
4.2 mm
2
0,4653 € - 0,4896 € 6144 Em stock
Cinzento
Silicone
8.7 mm
2
0,5018 € - 0,5283 € 3412 Em stock
Cor-de-rosa
Silicone
10.9 mm
2
0,214 € - 0,2255 € 17490 Em stock
Roxo
Silicone
2.7 mm
2
0,4001 € - 0,4213 € 4746 Em stock
Natural
Silicone
7.2 mm
2
0,6245 € - 0,6565 € Solicite o prazo de entrega aqui
Roxo
Silicone
11.7 mm
2
0,2071 € - 0,2179 € 2702 Em stock
Preto
EPDM
12.7 mm
1
0,093 € - 0,0979 € 3496 Em stock
Natural
Silicone
4.6 mm
1
0,0674 € - 0,0709 € 71223 Em stock
Preto
EPDM
7.9 mm
1
0,1211 € - 0,1275 € 2014 Em stock
Natural
Silicone
5.8 mm
1
10242650 0,4574 € - 0,4813 € 9158 Em stock
Natural
Silicone
11.5 mm
1
0,1098 € - 0,1158 € 3775 Em stock
Natural
Silicone
5.7 mm
1
0,2697 € - 0,2838 € 9015 Em stock
Natural
Silicone
8.7 mm
1
0,0605 € - 0,0637 € 20325 Em stock
Preto
EPDM
6.4 mm
1
0,1459 € - 0,1536 € 1080 Em stock
Natural
Silicone
7.0 mm
1
  • de 2
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288450

Intervalo de preços
0,0833 € - 0,0791 €

Níveis de stock
7223 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288498

Intervalo de preços
0,2348 € - 0,1062 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha 2.8 mm 1 Verde escuro Silicone

10192399

Intervalo de preços
0,0842 € - 0,08 €

Níveis de stock
29909 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde escuro
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Transparente Silicone

10241097

Intervalo de preços
0,2515 € - 0,2391 €

Níveis de stock
9054 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha 3.6 mm Cor-de-rosa Silicone

10192405

Intervalo de preços
0,2009 € - 0,0908 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Cor-de-rosa Silicone

10241134

Intervalo de preços
0,2882 € - 0,2737 €

Níveis de stock
7595 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Cinzento Silicone

10241172

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
6144 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Cor-de-rosa Silicone

10241066

Intervalo de preços
0,5283 € - 0,5018 €

Níveis de stock
3412 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Roxo Silicone

10241073

Intervalo de preços
0,2255 € - 0,214 €

Níveis de stock
17490 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Transparente Silicone

10241165

Intervalo de preços
0,4213 € - 0,4001 €

Níveis de stock
4746 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Roxo Silicone

10241127

Intervalo de preços
0,6565 € - 0,6245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Preto EPDM

10250020

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
2702 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288467

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,093 €

Níveis de stock
3496 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Preto EPDM

10249994

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
71223 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288436

Intervalo de preços
0,1275 € - 0,1211 €

Níveis de stock
2014 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10242650

Intervalo de preços
0,4813 € - 0,4574 €

Níveis de stock
9158 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288474

Intervalo de preços
0,1158 € - 0,1098 €

Níveis de stock
3775 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10288504

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
9015 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Preto EPDM

10249987

Intervalo de preços
0,0637 € - 0,0605 €

Níveis de stock
20325 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação para anilha Natural Silicone

10242643

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790