Menu Procurar

Tampões de proteção paralela

Em stock

Os tampões de proteção paralelos são tampões generalistas, utilizados numa grande variedade de aplicações.

A gama de elastómero termoplástico é recomendada para aplicações em que a resistência ao ácido seja necessária. A gama de PVC é altamente resistente ao estilhaçamento e, por conseguinte, é ideal para aplicações roscadas. A gama em vinil verde funciona bem em aplicações em que estejam presentes óleos e lubrificantes.

Conta com um design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.

  • O design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.
  • Fáceis de instalar e remover e proporcionam um acabamento impecável.
  • Adequados para várias aplicações, incluindo nos setores automóvel, de fabrico e comercial.
Material: PE-LD, TPR, TPE, PVC, Vinil
Cor: Vermelho, Natural, Azul, Preto, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
490 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material Direção da força d H Tipo Comprar
1,1098 € - 1,1695 € 82 Em stock
113.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
101.8 mm
9.5
6
0,5095 € - 0,5372 € 1988 Em stock
66.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
58.2 mm
8.7
6
0,1072 € - 0,1129 € 2500 Em stock
21.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
17.8 mm
7.7
6
0,2237 € - 0,2356 € 2000 Em stock
40.2 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
36.0 mm
8.5
6
0,2391 € - 0,2515 € 1286 Em stock
43.1 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
39.1 mm
8.5
6
0,3401 € - 0,4762 € 1500 Em stock
48.9 mm
Natural
LDPE - PIR
44.0 mm
10.5
0,2045 € - 0,4523 € 15400 Em stock
38.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
35.5 mm
10.5
0,4079 € - 0,8567 € 8650 Em stock
58.1 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
52.0 mm
11.0
0,5003 € - 1,0506 € 3640 Em stock
75.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
73.0 mm
9.5
0,3967 € - 0,877 € 4000 Em stock
62.7 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
56.0 mm
11.5
0,5658 € - 1,1882 € 2900 Em stock
89.7 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
84.5 mm
8.0
0,4928 € - 1,035 € 1260 Em stock
74.9 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
71.5 mm
10.5
0,095 € - 0,133 € 15200 Em stock
32.0 mm
Natural
LDPE - PIR
28.5 mm
10.0
0,5256 € - 1,1037 € 3625 Em stock
80.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
77.0 mm
9.5
0,0818 € - 0,1146 € 4800 Em stock
37.1 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
33.0 mm
10.5
0,4109 € - 0,863 € 1250 Em stock
58.6 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
53.0 mm
11.0
0,6068 € - 0,6387 € 2030 Em stock
101.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
99.0 mm
9.5
0,6068 € - 0,6387 € 2030 Em stock
103.7 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
100.0 mm
10.5
0,6372 € - 1,3383 € 4425 Em stock
99.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
96.0 mm
9.5
0,1389 € - 0,3072 € 1500 Em stock
18.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Lateral
7.5 mm
6.5
1
  • de 25
Tampão para extremidade de tubo 101.8 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10327685

Intervalo de preços
1,1695 € - 1,1098 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 58.2 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10327678

Intervalo de preços
0,5372 € - 0,5095 €

Níveis de stock
1988 Em stock
Características
  • D
    66.5 mm
  • d
    58.2 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 17.8 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10327647

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1072 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 36.0 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10327654

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,2237 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 39.1 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10327661

Intervalo de preços
0,2515 € - 0,2391 €

Níveis de stock
1286 Em stock
Características
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão de proteção paralela 44.0 mm 48.9 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natural

10215432

Intervalo de preços
0,4762 € - 0,3401 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    48.9 mm
  • d
    44.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215722

Intervalo de preços
0,4523 € - 0,2045 €

Níveis de stock
15400 Em stock
Características
  • D
    38.8 mm
  • d
    35.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215470

Intervalo de preços
0,8567 € - 0,4079 €

Níveis de stock
8650 Em stock
Características
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215593

Intervalo de preços
1,0506 € - 0,5003 €

Níveis de stock
3640 Em stock
Características
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 56.0 mm 62.7 mm 11.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215760

Intervalo de preços
0,877 € - 0,3967 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    62.7 mm
  • d
    56.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 84.5 mm 89.7 mm 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215647

Intervalo de preços
1,1882 € - 0,5658 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    89.7 mm
  • d
    84.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 71.5 mm 74.9 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215579

Intervalo de preços
1,035 € - 0,4928 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • D
    74.9 mm
  • d
    71.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 28.5 mm 32.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10215357

Intervalo de preços
0,133 € - 0,095 €

Níveis de stock
15200 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215807

Intervalo de preços
1,1037 € - 0,5256 €

Níveis de stock
3625 Em stock
Características
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 33.0 mm 37.1 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215234

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0818 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • D
    37.1 mm
  • d
    33.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3923501000
Tampão de proteção paralela 53.0 mm 58.6 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215487

Intervalo de preços
0,863 € - 0,4109 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • D
    58.6 mm
  • d
    53.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 99.0 mm 101.8 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215937

Intervalo de preços
0,6387 € - 0,6068 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • D
    101.8 mm
  • d
    99.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 100.0 mm 103.7 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215944

Intervalo de preços
0,6387 € - 0,6068 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • D
    103.7 mm
  • d
    100.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de proteção paralela 96.0 mm 99.5 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10216088

Intervalo de preços
1,3383 € - 0,6372 €

Níveis de stock
4425 Em stock
Características
  • D
    99.5 mm
  • d
    96.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão com patilha 7.5 mm 18.5 mm 6.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10074565

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,1389 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto