Menu Procurar

Tampões de proteção roscadas - roscas NPT

Em stock

Os tampões de proteção roscados – roscas NPT são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor Material H L Tipo Comprar
0,0969 € - 0,2245 € 21226 Em stock
18.4 mm
1/4 in NPT
Vermelho
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
0,1904 € - 0,2115 € 1660 Em stock
39.8 mm
1 in NPT
Vermelho
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,11 € - 0,2433 € 690 Em stock
28.5 mm
1/2 in NPT
Vermelho
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,1534 € - 0,2722 € 330 Em stock
33.0 mm
3/4 in NPT
Vermelho
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,0973 € - 0,1659 € 6590 Em stock
22.9 mm
3/8 in NPT
Vermelho
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
8,2022 € - 8,6327 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
Castanho
PEEK
8.0 mm
2
5,3281 € - 5,6042 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8
Castanho
PEEK
5.0 mm
2
7,2512 € - 7,6384 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4
Castanho
PEEK
6.0 mm
2
Tampão roscado Roscas NPT HDPE Vermelho

10316467

Intervalo de preços
0,2245 € - 0,0969 €

Níveis de stock
21226 Em stock
Características
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in NPT
  • Padrão de rosca
    NPT
Tampão roscado Roscas NPT HDPE Vermelho

10316474

Intervalo de preços
0,2115 € - 0,1904 €

Níveis de stock
1660 Em stock
Características
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in NPT
  • Padrão de rosca
    NPT
Tampão roscado Roscas NPT HDPE Vermelho

10316450

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,11 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in NPT
  • Padrão de rosca
    NPT
Tampão roscado Roscas NPT HDPE Vermelho

10163887

Intervalo de preços
0,2722 € - 0,1534 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in NPT
  • Padrão de rosca
    NPT
Tampão roscado Roscas NPT HDPE Vermelho

10316481

Intervalo de preços
0,1659 € - 0,0973 €

Níveis de stock
6590 Em stock
Características
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in NPT
  • Padrão de rosca
    NPT
Tampões de proteção roscadas - roscas NPT 3/8 PEEK Castanho

10359945

Intervalo de preços
8,6327 € - 8,2022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    Roscas NPT
  • Material
    PEEK
  • Cor
    Castanho
Tampões de proteção roscadas - roscas NPT 1/8 PEEK Castanho

10359921

Intervalo de preços
5,6042 € - 5,3281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8
  • Padrão de rosca
    Roscas NPT
  • Material
    PEEK
  • Cor
    Castanho
Tampões de proteção roscadas - roscas NPT 1/4 PEEK Castanho

10359938

Intervalo de preços
7,6384 € - 7,2512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas NPT
  • Material
    PEEK
  • Cor
    Castanho