Menu Procurar

Tampões de proteção roscados - encaixe rápido

Em stock

Os tampões de proteção roscados - encaixe rápido são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para agarrar facilmente a cabeça e o fio curto permite um encaixe rápido na peça. Adequados para os tamanhos Métrico, BSP e UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca PD Cor Material H L Comprar
0,2502 € - 0,553 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Vermelho
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
0,4337 € - 0,9586 € 7700 Em stock
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Vermelho
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
0,1556 € - 0,3441 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
  • de 2
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF LDPE - PIR Vermelho

10073087

Intervalo de preços
0,553 € - 0,2502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M36 x 2;0 LDPE - PIR Vermelho

10085677

Intervalo de preços
0,9586 € - 0,4337 €

Níveis de stock
7700 Em stock
Características
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10092279

Intervalo de preços
0,3441 € - 0,1556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica