Menu Procurar

Tampões de proteção roscados - flange larga

Em stock

Os tampões de proteção com flange largo são feitos de nylon para absorver tinta e manter a descamação ao mínimo, evitando a contaminação na remoção. A junta de nitrilo veda o tampão na superfície de contacto para uma vedação estanque.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D SW Thread Sizes (All) Cor L Material Padrão de rosca Comprar
0,1473 € - 0,3256 € 500 Em stock
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Amarelo
9.9 mm
Nylon
UNF
0,3044 € - 0,6729 € 4375 Em stock
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Amarelo
14.2 mm
Nylon
UNF
0,7923 € - 1,7513 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Amarelo
19.5 mm
Nylon
UNF
0,3224 € - 0,7128 € 5000 Em stock
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Amarelo
13.2 mm
Nylon
UNF
0,1987 € - 0,4393 € 250 Em stock
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Amarelo
10.6 mm
Nylon
UNF
0,7089 € - 1,5671 € 1900 Em stock
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Amarelo
17.7 mm
Nylon
UNF
0,5212 € - 1,1522 € 802 Em stock
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Amarelo
16.7 mm
Nylon
UNF
0,157 € - 0,3472 € 19500 Em stock
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Amarelo
10.2 mm
Nylon
UNF
1,1885 € - 2,6271 € 550 Em stock
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Amarelo
19.0 mm
Nylon
UNF
0,7477 € - 1,6531 € 1900 Em stock
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Amarelo
17.7 mm
Nylon
UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149447

Intervalo de preços
0,3256 € - 0,1473 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149485

Intervalo de preços
0,6729 € - 0,3044 €

Níveis de stock
4375 Em stock
Características
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149522

Intervalo de preços
1,7513 € - 0,7923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149478

Intervalo de preços
0,7128 € - 0,3224 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149461

Intervalo de preços
0,4393 € - 0,1987 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149508

Intervalo de preços
1,5671 € - 0,7089 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149492

Intervalo de preços
1,1522 € - 0,5212 €

Níveis de stock
802 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149454

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149539

Intervalo de preços
2,6271 € - 1,1885 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado Roscas UNF Nylon Amarelo

10149515

Intervalo de preços
1,6531 € - 0,7477 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF