Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
63 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1417 € - 0,3134 € 15350 Em stock
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
17.0 mm
10.7 mm
2
0,0959 € - 0,212 € 23935 Em stock
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Vermelho
12.0 mm
5.5 mm
2
0,0956 € - 0,2113 € 14500 Em stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Vermelho
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,2807 € - 0,6207 € 7950 Em stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Vermelho
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
17900 Em stock
28.2 mm
M22 x 1;5
Vermelho
18.2 mm
13.7 mm
Métrica
2
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3 mm
M25 x 1;5
Vermelho
18.5 mm
14.0 mm
Métrica
2
0,086 € - 0,1901 € 7500 Em stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,2265 € - 0,5008 € 1350 Em stock
31.3 mm
M24 x 1;5
Vermelho
18.5 mm
13.8 mm
Métrica
2
0,1284 € - 0,2839 € 4400 Em stock
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Vermelho
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,0946 € - 0,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1904 € - 0,4209 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Vermelho
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1612 € - 0,3564 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
M14 x 1;5
Vermelho
17.2 mm
9.5 mm
Métrica
2
0,5824 € - 1,2873 € 175 Em stock
63.7 mm
M52 x 1;5
Vermelho
21.5 mm
15.5 mm
Métrica
2
0,1066 € - 0,2356 € 13083 Em stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Vermelho
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,081 € - 0,1791 € 4000 Em stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Vermelho
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,4892 € - 1,0816 € 5420 Em stock
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Vermelho
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,2849 € - 0,6299 € 9370 Em stock
32.7 mm
M26 x 1;5
Vermelho
18.7 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,1515 € - 0,3349 € 2580 Em stock
16.7 mm
M12 x 1;5
Vermelho
16.3 mm
8.7 mm
Métrica
2
0,1723 € - 0,381 € 20400 Em stock
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Vermelho
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,1171 € - 0,259 € 12898 Em stock
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Vermelho
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
  • de 4
Tampão roscado 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10071489

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
15350 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10072981

Intervalo de preços
0,212 € - 0,0959 €

Níveis de stock
23935 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10072011

Intervalo de preços
0,2113 € - 0,0956 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10071700

Intervalo de preços
0,6207 € - 0,2807 €

Níveis de stock
7950 Em stock
Características
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10068847


Níveis de stock
17900 Em stock
Características
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10083031

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10071779

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,086 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10083024

Intervalo de preços
0,5008 € - 0,2265 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10072837

Intervalo de preços
0,2839 € - 0,1284 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Vermelho

10083062

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10086735

Intervalo de preços
0,4209 € - 0,1904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10082997

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,1612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10083055

Intervalo de preços
1,2873 € - 0,5824 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M52 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10071786

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,1066 €

Níveis de stock
13083 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Vermelho

10071847

Intervalo de preços
0,1791 € - 0,081 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Vermelho

10082485

Intervalo de preços
1,0816 € - 0,4892 €

Níveis de stock
5420 Em stock
Características
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10083048

Intervalo de preços
0,6299 € - 0,2849 €

Níveis de stock
9370 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10082980

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
2580 Em stock
Características
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10070543

Intervalo de preços
0,381 € - 0,1723 €

Níveis de stock
20400 Em stock
Características
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10071694

Intervalo de preços
0,259 € - 0,1171 €

Níveis de stock
12898 Em stock
Características
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Padrão de rosca
    UNF