Menu Procurar

Tampões de proteção roscados - Roscas métricas

Em produção

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D PD Cor Material H L Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprar
0,2141 € - 0,4735 € 1950 Em stock
31.3 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.5 mm
13.8 mm
M24 x 1.5
0,2694 € - 0,5955 € 970 Em stock
32.7 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.7 mm
13.5 mm
M26 x 1.5
0,1432 € - 0,3166 € 447 Em stock
16.7 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
16.3 mm
8.7 mm
M12 x 1.5
0,5506 € - 1,217 € 675 Em stock
63.7 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
21.5 mm
15.5 mm
M52 x 1.5
0,1524 € - 0,3369 € 2439 Em stock
18.5 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
17.2 mm
9.5 mm
M14 x 1.5
0,2588 € - 0,5722 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.5 mm
14.0 mm
M25 x 1.5
0,1642 € - 0,3631 € 10888 Em stock
28.2 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.2 mm
13.7 mm
M22 x 1.5
10082959 0,0595 € - 0,1315 € 9145 Em stock
12.3 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
14.3 mm
9.5 mm
M8 x 1.0
0,0968 € - 0,214 € 1301 Em stock
15.3 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
14.6 mm
10.4 mm
M10 x 1.0
0,1747 € - 0,3863 € 15180 Em stock
26.3 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.1 mm
14.0 mm
M20 x 1.5
0,1524 € - 0,3369 € 5535 Em stock
22.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
17.2 mm
13.5 mm
M16 x 1.5
0,159 € - 0,3514 € 6019 Em stock
23.5 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.2 mm
13.5 mm
M18 x 1.5
0,1103 € - 0,244 € 11388 Em stock
18.5 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
16.7 mm
10.7 mm
M12 x 1.0
0,0707 € - 0,11 € 10000 Em stock
20.7 mm
1.5 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
12.0 mm
5.5 mm
M16
0,0819 € - 0,1274 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
2.5 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.2 mm
14.0 mm
M20
0,0672 € - 0,1045 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
2.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
17.2 mm
9.5 mm
M14
0,0779 € - 0,1212 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
2.0 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.2 mm
14.0 mm
M20
0,0742 € - 0,1155 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.4 mm
2.5 mm
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
18.3 mm
13.7 mm
M18
Tampão roscado M24 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083024

Intervalo de preços
0,4735 € - 0,2141 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M26 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083048

Intervalo de preços
0,5955 € - 0,2694 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M12 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082980

Intervalo de preços
0,3166 € - 0,1432 €

Níveis de stock
447 Em stock
Características
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado Roscas métricas M52 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083055

Intervalo de preços
1,217 € - 0,5506 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M52 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M14 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082997

Intervalo de preços
0,3369 € - 0,1524 €

Níveis de stock
2439 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M25 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083031

Intervalo de preços
0,5722 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M22 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068847

Intervalo de preços
0,3631 € - 0,1642 €

Níveis de stock
10888 Em stock
Características
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M8 x 1 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082959

Intervalo de preços
0,1315 € - 0,0595 €

Níveis de stock
9145 Em stock
Características
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M10 x 1 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082966

Intervalo de preços
0,214 € - 0,0968 €

Níveis de stock
1301 Em stock
Características
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M20 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083017

Intervalo de preços
0,3863 € - 0,1747 €

Níveis de stock
15180 Em stock
Características
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M16 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083000

Intervalo de preços
0,3369 € - 0,1524 €

Níveis de stock
5535 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M18 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071021

Intervalo de preços
0,3514 € - 0,159 €

Níveis de stock
6019 Em stock
Características
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M12 x 1 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082973

Intervalo de preços
0,244 € - 0,1103 €

Níveis de stock
11388 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas;M16 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20598099

Intervalo de preços
0,11 € - 0,0707 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas;M20 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20598129

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas;M14 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20598082

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2.0
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas;M20 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20598112

Intervalo de preços
0,1212 € - 0,0779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.0
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas;M18 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20598105

Intervalo de preços
0,1155 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 2.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas