Menu Procurar

Tampões de puxar com pega central

Em stock

Os tampões de patilha central encaixam-se facilmente em furos roscados e não roscados. Devido ao design cónico, podem ser utilizados em vários diâmetros internos. Estes tampões oferecem um ajuste firme e seguro, que impede a entrada de substâncias indesejadas no tubo aberto ou furo, protegendo os componentes internos e garantindo um ótimo desempenho.

A patilha central integrada foi concebida para a remoção rápida e fácil, bastando puxar para cima. O tampão protege de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Utilizados em várias aplicações.

  • O design cónico faz com que o tampão seja adequado para vários diâmetros internos.
  • A patilha central integrada foi concebida para a remoção e instalação rápida e fácil à mão ou com uma ferramenta.
  • Utilizado em várias aplicações, incluindo cabos elétricos em maquinaria, equipamentos e painéis de controlo.
Material: EVA, PE-LD, TPR
Cor: Amarelo, Preto, Laranja, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H D d2 Material d1 Tipo Comprar
0,0615 € - 0,1361 € 8774 Em stock
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
Polietileno de baixa densidade
14.2 mm
0,2112 € - 0,467 € 15480 Em stock
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
Polietileno de baixa densidade
32.8 mm
1
0,2154 € - 0,4762 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
Polietileno de baixa densidade
33.3 mm
1
0,1751 € - 0,3871 € 66000 Em stock
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
Polietileno de baixa densidade
26.1 mm
1
0,1192 € - 0,2636 € 33000 Em stock
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
Polietileno de baixa densidade
14.7 mm
1
0,1585 € - 0,1666 € 1598 Em stock
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
0,1016 € - 0,107 € 4195 Em stock
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.5 mm
0,3126 € - 0,6912 € 20000 Em stock
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
Polietileno de baixa densidade
41.0 mm
1
0,0819 € - 0,1274 € 31290 Em stock
9.5 mm
15.9 mm
11.8 mm
Polietileno de baixa densidade
10.2 mm
1
0,2932 € - 0,6483 € 2500 Em stock
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
Polietileno de baixa densidade
45.9 mm
1
0,1681 € - 0,3717 € 4050 Em stock
19.8 mm
31.8 mm
27.7 mm
Polietileno de baixa densidade
24.6 mm
1
0,0362 € - 0,0381 € 29409 Em stock
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
0,0436 € - 0,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
0,0727 € - 0,0764 € 33234 Em stock
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
12.5 mm
0,0436 € - 0,0459 € 4655 Em stock
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
Polietileno de baixa densidade
8.0 mm
0,0362 € - 0,0381 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
Polietileno de baixa densidade
7.0 mm
0,0727 € - 0,0764 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE - PIR
11.5 mm
0,0362 € - 0,0381 € 4000 Em stock
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
0,0727 € - 0,0764 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
Polietileno de baixa densidade
10.5 mm
0,0421 € - 0,0931 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
  • de 4
Tampão para mangueira com aba central 22.9 mm 14.2 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10073148

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,0615 €

Níveis de stock
8774 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in; 3/8 in; M16
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 32.8 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153000

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
15480 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 33.3 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153017

Intervalo de preços
0,4762 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 26.1 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152973

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
66000 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 19.1 mm 14.7 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152928

Intervalo de preços
0,2636 € - 0,1192 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 29.5 mm LDPE - PIR Amarelo

10287576

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287491

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1016 €

Níveis de stock
4195 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 28.6 mm 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153048

Intervalo de preços
0,6912 € - 0,3126 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 19.1 mm 10.2 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152898

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0819 €

Níveis de stock
31290 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 31.8 mm 45.9 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153055

Intervalo de preços
0,6483 € - 0,2932 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 26.2 mm 24.6 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152966

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 5.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10287385

Intervalo de preços
0,0381 € - 0,0362 €

Níveis de stock
29409 Em stock
Características
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287422

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 12.5 mm LDPE - PIR Amarelo

10287453

Intervalo de preços
0,0764 € - 0,0727 €

Níveis de stock
33234 Em stock
Características
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287415

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0436 €

Níveis de stock
4655 Em stock
Características
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 7.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287408

Intervalo de preços
0,0381 € - 0,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 11.5 mm LDPE - PIR Amarelo

10287446

Intervalo de preços
0,0764 € - 0,0727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 6.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10287392

Intervalo de preços
0,0381 € - 0,0362 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287439

Intervalo de preços
0,0764 € - 0,0727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 20.5 mm 6.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10073094

Intervalo de preços
0,0931 € - 0,0421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16 in; M8