Menu Procurar

Tampões de puxar com pega central

Em stock

Os tampões de patilha central encaixam-se facilmente em furos roscados e não roscados. Devido ao design cónico, podem ser utilizados em vários diâmetros internos. Estes tampões oferecem um ajuste firme e seguro, que impede a entrada de substâncias indesejadas no tubo aberto ou furo, protegendo os componentes internos e garantindo um ótimo desempenho.

A patilha central integrada foi concebida para a remoção rápida e fácil, bastando puxar para cima. O tampão protege de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Utilizados em várias aplicações.

  • O design cónico faz com que o tampão seja adequado para vários diâmetros internos.
  • A patilha central integrada foi concebida para a remoção e instalação rápida e fácil à mão ou com uma ferramenta.
  • Utilizado em várias aplicações, incluindo cabos elétricos em maquinaria, equipamentos e painéis de controlo.
Material: EVA, PE-LD, TPR
Cor: Amarelo, Preto, Laranja, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H D d2 Material d1 Tipo Comprar
0,1203 € - 0,266 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
Polietileno de baixa densidade
12.7 mm
1
0,1175 € - 0,1237 € 635 Em stock
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
Polietileno de baixa densidade
11.4 mm
1
0,7228 € - 1,5976 € 30 Em stock
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE - PIR
67.4 mm
0,0535 € - 0,1183 € 10000 Em stock
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE - PIR
10.9 mm
0,08 € - 0,0842 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE - PIR
14.5 mm
0,136 € - 0,3008 € 224300 Em stock
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE - PIR
21.3 mm
0,6664 € - 1,4717 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
0,0468 € - 0,1035 € 18000 Em stock
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE - PIR
9.5 mm
0,1459 € - 0,1536 € 1152 Em stock
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE - PIR
29.0 mm
0,1087 € - 0,1145 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
Polietileno de baixa densidade
19.0 mm
0,1016 € - 0,107 € 4195 Em stock
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.5 mm
0,157 € - 0,3472 € 13300 Em stock
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
Polietileno de baixa densidade
9.2 mm
1
0,1162 € - 0,1222 € 8032 Em stock
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
0,1585 € - 0,1666 € 1598 Em stock
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
0,2112 € - 0,467 € 2880 Em stock
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
Polietileno de baixa densidade
32.8 mm
1
0,3126 € - 0,6912 € 19000 Em stock
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
Polietileno de baixa densidade
41.0 mm
1
0,1192 € - 0,2636 € 33000 Em stock
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
Polietileno de baixa densidade
14.7 mm
1
0,1681 € - 0,3717 € 9050 Em stock
19.8 mm
31.8 mm
27.7 mm
Polietileno de baixa densidade
24.6 mm
1
0,0615 € - 0,1361 € 274 Em stock
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
Polietileno de baixa densidade
14.2 mm
0,06 € - 0,1327 € 1546 Em stock
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE - PIR
11.7 mm
  • de 4
Tampão para mangueira com aba central 20.6 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152911

Intervalo de preços
0,266 € - 0,1203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 14.3 mm 11.4 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152904

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,1175 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 1.024 in 2.654 in LDPE - PIR Vermelho

10073223

Intervalo de preços
1,5976 € - 0,7228 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 20.3 mm 10.9 mm LDPE - PIR Vermelho

10073124

Intervalo de preços
0,1183 € - 0,0535 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in; 1/4 in; M12
Tampão para mangueira com aba central 14.5 mm LDPE - PIR Amarelo

10287484

Intervalo de preços
0,0842 € - 0,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 26.9 mm 21.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10073179

Intervalo de preços
0,3008 € - 0,136 €

Níveis de stock
224300 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in; 5/8 in; M24
Tampão para mangueira com aba central 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Vermelho

10073216

Intervalo de preços
1,4717 € - 0,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 20.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10073117

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0468 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
Tampão para mangueira com aba central 29.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10287569

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
1152 Em stock
Características
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código do material
    39235
Tampão para mangueira com aba central 19.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287521

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,1087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Código do material
    39235
Tampão para mangueira com aba central 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10287491

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1016 €

Níveis de stock
4195 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 19.1 mm 9.2 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153079

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
13300 Em stock
Características
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 21.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10287538

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,1162 €

Níveis de stock
8032 Em stock
Características
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Código do material
    39235
Tampão para mangueira com aba central 29.5 mm LDPE - PIR Amarelo

10287576

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 32.8 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153000

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 28.6 mm 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153048

Intervalo de preços
0,6912 € - 0,3126 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 19.1 mm 14.7 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152928

Intervalo de preços
0,2636 € - 0,1192 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 26.2 mm 24.6 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152966

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
9050 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 22.9 mm 14.2 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10073148

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,0615 €

Níveis de stock
274 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in; 3/8 in; M16
Tampão para mangueira com aba central 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10073131

Intervalo de preços
0,1327 € - 0,06 €

Níveis de stock
1546 Em stock
Características
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF