Menu Procurar

Tampões de serviço para mangueiras

Em stock

Os tampões de serviço para mangueiras são utilizados para evitar derrames dispendiosos de óleos e químicos durante tarefas de manutenção e reparação de mangueiras e tubos rígidos. A borracha é forte e reutilizável. Não são necessárias ferramentas para aplicar, basta encaixar e torcer.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de produto Tamanho mínimo Tamanho máximo Comprar
35,3346 € - 39,2607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Medium
4.1 mm
23.1 mm
43,6162 € - 48,4624 € 1 Em stock
Large
11.9 mm
43.2 mm
27,6051 € - 30,6724 € 192 Em stock
Small
1 mm
10.2 mm
39,1993 € - 43,5548 € 393 Em stock
Mixed
1 mm
43.2 mm
N/A - 0.160 in; 0.910 in; Amarelo; Borracha

10059104

Intervalo de preços
39,2607 € - 35,3346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de produto
    Medium
  • Tamanho mínimo
    4.1 mm
  • Tamanho máximo
    23.1 mm
  • Tipo de embalagem
    10 por embalagem
  • Cor
    Amarelo
N/A - 0.470 in; 1.700 in; Amarelo; Borracha

10059098

Intervalo de preços
48,4624 € - 43,6162 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo de produto
    Large
  • Tamanho mínimo
    11.9 mm
  • Tamanho máximo
    43.2 mm
  • Tipo de embalagem
    20 por embalagem
  • Cor
    Amarelo
N/A - 0.040 in; 0.400 in; Amarelo; Borracha

10059128

Intervalo de preços
30,6724 € - 27,6051 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Tipo de produto
    Small
  • Tamanho mínimo
    1 mm
  • Tamanho máximo
    10.2 mm
  • Tipo de embalagem
    4 por embalagem
  • Cor
    Amarelo
N/A - 0.040 in; 1.700 in; Amarelo; Borracha

10059111

Intervalo de preços
43,5548 € - 39,1993 €

Níveis de stock
393 Em stock
Características
  • Tipo de produto
    Mixed
  • Tamanho mínimo
    1 mm
  • Tamanho máximo
    43.2 mm
  • Tipo de embalagem
    4 pequenos, 4 médios, 2 grandes por embalagem
  • Cor
    Amarelo