Menu Procurar

Tampões de válvula de cilindro de gás

Em stock

Os nossos protetores de válvulas de cilindros de gás, desenvolvidos em conjunto com as principais empresas de gás da Europa, protegem as válvulas industriais de gás contra a entrada de poeira e sujidade. Os protetores de válvula de cilindro de gás LDPE amarelo são invioláveis e apresentam uma aba de ventilação exclusiva que permite a liberação segura de gás após a abertura acidental da válvula

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Estilo de fixação Aba de ventilação Comprar
0,2773 € - 0,2917 € 4939 Em stock
Encaixe de pressão
Sem aba de ventilação
0,0832 € - 0,1838 € 7214 Em stock
Encaixe com parafuso
Sem aba de ventilação
0,0826 € - 0,1827 € 3676 Em stock
Encaixe com parafuso
Com aba de ventilação
0,2917 € - 0,307 € 1500 Em stock
Encaixe de pressão
Sem aba de ventilação
Tampão de válvula de cilindro de gás 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073285

Intervalo de preços
0,2917 € - 0,2773 €

Níveis de stock
4939 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampão de válvula de cilindro de gás 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072103

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,0832 €

Níveis de stock
7214 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe com parafuso
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão de válvula de cilindro de gás 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073025

Intervalo de preços
0,1827 € - 0,0826 €

Níveis de stock
3676 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe com parafuso
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão de válvula de cilindro de gás 30.0 mm HDPE Amarelo

10074275

Intervalo de preços
0,307 € - 0,2917 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790