Menu Procurar

Tampões O-ring roscados - Roscas UNF

Em stock

Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade S D Thread Sizes (All) Cor H L Padrão de rosca Comprar
0,2686 € - 0,2822 € 12 Em stock
24.0 mm
50.0 mm
1-5/8 in x 12
Amarelo
14.0 mm
UNF
0,0608 € - 0,0639 € 16606 Em stock
7.0 mm
14.0 mm
3/8 in x 24
Amarelo
10.0 mm
UNF
0,1166 € - 0,1224 € 1773 Em stock
17.0 mm
31.0 mm
1 in x 14
Amarelo
13.5 mm
UNF
0,2504 € - 0,2633 € 4444 Em stock
22.0 mm
38.0 mm
13⁄16 in x 12
Amarelo
14.0 mm
UNF
0,3219 € - 0,3386 € 304 Em stock
30.0 mm
55.0 mm
1-7/8 in x 12
Amarelo
14.0 mm
UNF
0,1318 € - 0,1387 € 7144 Em stock
13.0 mm
22.0 mm
5/8 in x 18
Amarelo
12.5 mm
UNF
0,1419 € - 0,1494 € 2473 Em stock
13.0 mm
27.0 mm
3/4 in x 16
Amarelo
13.5 mm
UNF
0,1118 € - 0,1176 € 1989 Em stock
10.0 mm
21.0 mm
9⁄16 in x 18
Amarelo
12.5 mm
UNF
0,1066 € - 0,1122 € 1553 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
7⁄16 in x 20
Amarelo
12.5 mm
UNF
0,209 € - 0,2198 € 8027 Em stock
19.0 mm
35.0 mm
11⁄16 in x 12
Amarelo
14.0 mm
UNF
0,1047 € - 0,1103 € 16080 Em stock
10.0 mm
19.0 mm
1/2 in x 20
Amarelo
12.5 mm
UNF
0,293 € - 0,3084 € 6395 Em stock
24.0 mm
42.0 mm
15⁄16 in x 12
Amarelo
14.0 mm
UNF
0,1212 € - 0,1274 € 7492 Em stock
15.0 mm
28.0 mm
7/8 x 14
Amarelo
13.5 mm
UNF
0,2475 € - 0,5472 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
44.2 mm
1-5/16-12
Vermelho
15.0 mm
UNF
0,1735 € - 0,3835 € 1275 Em stock
17.5 mm
25.9 mm
3/4-16
Vermelho
10.3 mm
UNF
0,3955 € - 0,8743 € 1782 Em stock
25.4 mm
38.1 mm
1-3/16-12
Amarelo
25.4 mm
17.8 mm
Roscas UNF
0,2352 € - 0,5199 € 15846 Em stock
10.9 mm
15.8 mm
7/16-20
Amarelo
14.5 mm
9.9 mm
Roscas UNF
0,1722 € - 0,3807 € 13094 Em stock
10.0 mm
16.8 mm
7/16-20
Vermelho
8.7 mm
UNF
0,1787 € - 0,395 € 17942 Em stock
19.1 mm
26.9 mm
7/8-14
Amarelo
20.3 mm
14.2 mm
Roscas UNF
0,2449 € - 0,5415 € 7544 Em stock
28.6 mm
38.1 mm
1-3/16-12
Vermelho
15.0 mm
UNF
  • de 2
Roscas UNF 1-5/8 in x 12 HDPE Amarelo

10287026

Intervalo de preços
0,2822 € - 0,2686 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/8 in x 12
Roscas UNF 3/8 in x 24 HDPE Amarelo

10286951

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0608 €

Níveis de stock
16606 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in x 24
Roscas UNF 1 in x 14 HDPE Amarelo

10285831

Intervalo de preços
0,1224 € - 0,1166 €

Níveis de stock
1773 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in x 14
Roscas UNF 13⁄16 in x 12 HDPE Amarelo

10287019

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2504 €

Níveis de stock
4444 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    13⁄16 in x 12
Roscas UNF 1-7/8 in x 12 HDPE Amarelo

10287033

Intervalo de preços
0,3386 € - 0,3219 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8 in x 12
Roscas UNF 5/8 in x 18 HDPE Amarelo

10285824

Intervalo de preços
0,1387 € - 0,1318 €

Níveis de stock
7144 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in x 18
Roscas UNF 3/4 in x 16 HDPE Amarelo

10286999

Intervalo de preços
0,1494 € - 0,1419 €

Níveis de stock
2473 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in x 16
Roscas UNF 9⁄16 in x 18 HDPE Amarelo

10286982

Intervalo de preços
0,1176 € - 0,1118 €

Níveis de stock
1989 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    9⁄16 in x 18
Roscas UNF 7⁄16 in x 20 HDPE Amarelo

10286968

Intervalo de preços
0,1122 € - 0,1066 €

Níveis de stock
1553 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7⁄16 in x 20
Roscas UNF 11⁄16 in x 12 HDPE Amarelo

10285848

Intervalo de preços
0,2198 € - 0,209 €

Níveis de stock
8027 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    11⁄16 in x 12
Roscas UNF 1/2 in x 20 HDPE Amarelo

10286975

Intervalo de preços
0,1103 € - 0,1047 €

Níveis de stock
16080 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in x 20
Roscas UNF 15⁄16 in x 12 HDPE Amarelo

10285855

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,293 €

Níveis de stock
6395 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    15⁄16 in x 12
Tampão roscado Roscas UNF 7/8 x 14 HDPE Amarelo

10287002

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,1212 €

Níveis de stock
7492 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 x 14
Tampão roscado Roscas UNF 1-5/16-12 HDPE Vermelho

10310946

Intervalo de preços
0,5472 € - 0,2475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 3/4-16 HDPE Vermelho

10310977

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,1735 €

Níveis de stock
1275 Em stock
Características
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-16
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF 1-3/16-12 PP Amarelo

10149577

Intervalo de preços
0,8743 € - 0,3955 €

Níveis de stock
1782 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF 7/16-20 PP Amarelo

10149652

Intervalo de preços
0,5199 € - 0,2352 €

Níveis de stock
15846 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampão roscado O-Ring Roscas UNF 7/16-20 HDPE Vermelho

10310953

Intervalo de preços
0,3807 € - 0,1722 €

Níveis de stock
13094 Em stock
Características
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF 7/8-14 PP Amarelo

10149737

Intervalo de preços
0,395 € - 0,1787 €

Níveis de stock
17942 Em stock
Características
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão roscado Roscas UNF 1-3/16-12 HDPE Vermelho

10149379

Intervalo de preços
0,5415 € - 0,2449 €

Níveis de stock
7544 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12