Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D h Cor Material Tipo de pega d Comprar
0,1655 € - 0,1743 € 19289 Em stock
11.0 mm
8.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
8.0 mm
0,982 € - 2,17 € 2116 Em stock
12.2 mm
Branco
PE
Sem pega
150.0 mm
0,2391 € - 0,2518 € 8098 Em stock
17.0 mm
10.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
14.0 mm
1,617 € - 3,573 € 56 Em stock
12.7 mm
Branco
PE
Sem pega
203.2 mm
0,9802 € - 1,0314 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
19.0 mm
0,3836 € - 0,8481 € 13678 Em stock
9.5 mm
Branco
PE
Sem pega
83.8 mm
0,1682 € - 0,177 € 526 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
10.0 mm
0,2443 € - 0,2572 € 468 Em stock
18.0 mm
10.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
15.0 mm
0,101 € - 0,2233 € 600 Em stock
1.62 mm
6.4 mm
Branco
PE
Sem pega
41.1 mm
0,2956 € - 0,6536 € 2870 Em stock
11.4 mm
Branco
PE
Sem pega
63.5 mm
0,2588 € - 0,5722 € 18295 Em stock
8.0 mm
Branco
PE
Sem pega
71.5 mm
0,0876 € - 0,1938 € 1872 Em stock
1.37 mm
6.4 mm
Branco
PE
Sem pega
34.8 mm
0,502 € - 1,1096 € 40 Em stock
10.8 mm
Branco
PE
Sem pega
100.0 mm
0,2128 € - 0,4705 € 3093 Em stock
7.0 mm
Branco
PE
Sem pega
60.0 mm
0,2247 € - 0,4967 € 60 Em stock
11.4 mm
Branco
PE
Sem pega
50.8 mm
0,1787 € - 0,395 € 2794 Em stock
6.9 mm
Branco
PE
Sem pega
50.0 mm
5,612 € - 5,904 € 3164 Em stock
45.0 mm
25.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
40.0 mm
1,2268 € - 1,2896 € 7050 Em stock
36.0 mm
22.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
29.0 mm
0,2549 € - 0,2683 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
12.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
18.0 mm
0,7231 € - 0,7608 € 200 Em stock
27.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
22.0 mm
  • de 5
Tampão para extremidade de tubo 8.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Preto

10060100

Intervalo de preços
0,1743 € - 0,1655 €

Níveis de stock
19289 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 150.0 mm Sem pega PE Branco

10087541

Intervalo de preços
2,17 € - 0,982 €

Níveis de stock
2116 Em stock
Características
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 14.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Preto

10060148

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,2391 €

Níveis de stock
8098 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 203.2 mm Sem pega PE Branco

10104576

Intervalo de preços
3,573 € - 1,617 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 19.0 mm Sem pega PVC Preto

10179796

Intervalo de preços
1,0314 € - 0,9802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 83.8 mm Sem pega PE Branco

10086490

Intervalo de preços
0,8481 € - 0,3836 €

Níveis de stock
13678 Em stock
Características
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 10.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Preto

10060117

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
526 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 15.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Preto

10060155

Intervalo de preços
0,2572 € - 0,2443 €

Níveis de stock
468 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 41.1 mm Sem pega PE Branco

10084649

Intervalo de preços
0,2233 € - 0,101 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 63.5 mm Sem pega PE Branco

10090039

Intervalo de preços
0,6536 € - 0,2956 €

Níveis de stock
2870 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 71.5 mm Sem pega PE Branco

10085905

Intervalo de preços
0,5722 € - 0,2588 €

Níveis de stock
18295 Em stock
Características
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 34.8 mm Sem pega PE Branco

10084632

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,0876 €

Níveis de stock
1872 Em stock
Características
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm Sem pega PE Branco

10085929

Intervalo de preços
1,1096 € - 0,502 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm Sem pega PE Branco

10085899

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,2128 €

Níveis de stock
3093 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 50.8 mm Sem pega PE Branco

10090022

Intervalo de preços
0,4967 € - 0,2247 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 50.0 mm Sem pega PE Branco

10085882

Intervalo de preços
0,395 € - 0,1787 €

Níveis de stock
2794 Em stock
Características
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm Sem pega PVC Preto

10179871

Intervalo de preços
5,904 € - 5,612 €

Níveis de stock
3164 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 29.0 mm Sem pega PVC Preto

10060216

Intervalo de preços
1,2896 € - 1,2268 €

Níveis de stock
7050 Em stock
Características
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 18.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Preto

10060186

Intervalo de preços
0,2683 € - 0,2549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 22.0 mm Sem pega PVC Preto

10060193

Intervalo de preços
0,7608 € - 0,7231 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto