Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo estriados

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
43 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Cor H Tipo de pega d h1 Tipo Comprar
0,0665 € - 0,1471 € 9200 Em stock
10.8 mm
Branco
11.6 mm
Sem pega
40.0 mm
1.2 mm
0,1917 € - 0,424 € 3520 Em stock
12.5 mm
Branco
14.0 mm
Sem pega
80.0 mm
1.5 mm
0,6924 € - 1,5301 € 350 Em stock
12.8 mm
Branco
14.0 mm
Com pega
110.0 mm
1.3 mm
0,0617 € - 0,1364 € 100000 Em stock
10.8 mm
Branco
11.7 mm
Sem pega
50.0 mm
1.2 mm
0,4364 € - 0,9647 € 38532 Em stock
12.5 mm
Branco
14.0 mm
Sem pega
100.0 mm
1.5 mm
0,0566 € - 0,1253 € 2600 Em stock
10.8 mm
Vermelho
11.6 mm
Com pega
40.0 mm
1.2 mm
1
0,175 € - 0,3871 € 1400 Em stock
10.5 mm
Branco
12.0 mm
Sem pega
70.0 mm
1.5 mm
1,1145 € - 2,4642 € 500 Em stock
13.3 mm
Vermelho
14.2 mm
Com pega
135.0 mm
1.2 mm
1
1,0172 € - 2,2492 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
Branco
14.0 mm
Com pega
125.0 mm
1.0 mm
0,0657 € - 0,1453 € 2000 Em stock
10.8 mm
Vermelho
11.7 mm
Com pega
50.0 mm
1.2 mm
1
0,1431 € - 0,3164 € 408 Em stock
10.5 mm
Vermelho
12.0 mm
Com pega
70.0 mm
1.5 mm
1
1,1953 € - 2,6424 € 261 Em stock
13.3 mm
Branco
14.2 mm
Com pega
135.0 mm
1.2 mm
0,1556 € - 0,3441 € 15580 Em stock
10.7 mm
Vermelho
12.0 mm
Com pega
60.0 mm
1.3 mm
1
0,1282 € - 0,2836 € 309060 Em stock
10.7 mm
Branco
12.0 mm
Com pega
60.0 mm
1.3 mm
0,3877 € - 0,8574 € 175400 Em stock
12.5 mm
Branco
14.0 mm
Com pega
100.0 mm
1.5 mm
0,1737 € - 0,384 € 8610 Em stock
10.5 mm
Branco
12.0 mm
Com pega
70.0 mm
1.5 mm
0,417 € - 0,4388 € 18094 Em stock
12.2 mm
Branco
14.0 mm
Com pega
120.0 mm
1.8 mm
0,2642 € - 0,5839 € 4100 Em stock
12.5 mm
Vermelho
14.0 mm
Com pega
100.0 mm
1.5 mm
1
0,1252 € - 0,2768 € 5950 Em stock
10.7 mm
Branco
12.0 mm
Sem pega
60.0 mm
1.3 mm
0,1044 € - 0,2309 € 3000 Em stock
7.8 mm
Branco
8.0 mm
Com pega
30.0 mm
1.0 mm
  • de 3
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Branco

10069844

Intervalo de preços
0,1471 € - 0,0665 €

Níveis de stock
9200 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Branco

10069912

Intervalo de preços
0,424 € - 0,1917 €

Níveis de stock
3520 Em stock
Características
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Branco

10071366

Intervalo de preços
1,5301 € - 0,6924 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Branco

10069875

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,0617 €

Níveis de stock
100000 Em stock
Características
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10069929

Intervalo de preços
0,9647 € - 0,4364 €

Níveis de stock
38532 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10092903

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,0566 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Cor
    Vermelho
Tampão para extremidade de tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Branco

10069905

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,175 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10104163

Intervalo de preços
2,4642 € - 1,1145 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Vermelho
Tampão para extremidade de tubo 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Branco

10071373

Intervalo de preços
2,2492 € - 1,0172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10092927

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,0657 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Cor
    Vermelho
Tampão para extremidade de tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10093016

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Vermelho
Tampão para extremidade de tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Branco

10071380

Intervalo de preços
2,6424 € - 1,1953 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10092934

Intervalo de preços
0,3441 € - 0,1556 €

Níveis de stock
15580 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Cor
    Vermelho
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Branco

10093573

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,1282 €

Níveis de stock
309060 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10093610

Intervalo de preços
0,8574 € - 0,3877 €

Níveis de stock
175400 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Branco

10093580

Intervalo de preços
0,384 € - 0,1737 €

Níveis de stock
8610 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Branco

10093627

Intervalo de preços
0,4388 € - 0,417 €

Níveis de stock
18094 Em stock
Características
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Vermelho

10093009

Intervalo de preços
0,5839 € - 0,2642 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Branco

10069899

Intervalo de preços
0,2768 € - 0,1252 €

Níveis de stock
5950 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Branco

10069981

Intervalo de preços
0,2309 € - 0,1044 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Cor
    Branco