Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo estriados

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
43 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Cor H Tipo de pega d h1 Tipo Comprar
1,0536 € - 2,3296 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.3 mm
Vermelho
14.2 mm
Com pega
135.0 mm
1.2 mm
1
0,3666 € - 0,8106 € 123424 Em stock
12.5 mm
Branco
14.0 mm
Com pega
100.0 mm
1.5 mm
1
0,1212 € - 0,2681 € 228856 Em stock
10.7 mm
Branco
12.0 mm
Com pega
60.0 mm
1.3 mm
1
  • de 3
Tampão para extremidade de tubo 135.0 mm 13.3 mm PE Vermelho

10104163

Intervalo de preços
2,3296 € - 1,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Vermelho
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Branco

10093610

Intervalo de preços
0,8106 € - 0,3666 €

Níveis de stock
123424 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm 10.7 mm PE Branco

10093573

Intervalo de preços
0,2681 € - 0,1212 €

Níveis de stock
228856 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Cor
    Branco