Menu Procurar

Tampões para uniões banjo

Em stock

Os nossos tampões união de banjo, em LDPE natural, são ideais para evitar a entrada de sujidade e humidade. É compatível com uniões banjo DIN 7642 B/E e é fornecido com ou sem cobertura de aba.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID D Tipo de tampa Comprar
0,1071 € - 0,2368 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
19.8 mm
Sem aba
0,0986 € - 0,218 € 4050 Em stock
12.3 mm
18.9 mm
Sem aba
0,1097 € - 0,2426 € 5500 Em stock
12.0 mm
19.0 mm
Com aba
Tampão para uniões banjo 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Natural

10087091

Intervalo de preços
0,2368 € - 0,1071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de tampa
    Sem aba
Tampão para uniões banjo 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Natural

10087084

Intervalo de preços
0,218 € - 0,0986 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de tampa
    Sem aba
Tampão para uniões banjo 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Natural

10069158

Intervalo de preços
0,2426 € - 0,1097 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • L1
    20.0 mm