Menu Procurar

Tampões snap fit blanking

Em stock

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

  • It offers a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.
  • It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.
  • It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools.
Material: LDPE Colour: Black, Natural Series Code: SR1760

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 Cor H h Tipo Comprar
0,0665 € - 0,07 € 6400 Em stock
14.8 mm
8.2 mm
Preto
11.8 mm
2
0,1039 € - 0,1092 € 220 Em stock
17.0 mm
10.0 mm
Preto
12.0 mm
2
0,09 € - 0,1991 € 8500 Em stock
20.0 mm
9.5 mm
Natural
8.5 mm
3.0 mm
0,2029 € - 0,4486 € 128 Em stock
41.0 mm
31.5 mm
Natural
9.5 mm
3.0 mm
0,303 € - 0,6698 € 150 Em stock
59.0 mm
47.5 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
1
0,1352 € - 0,2989 € 13500 Em stock
31.5 mm
20.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
0,1612 € - 0,3564 € 1500 Em stock
36.5 mm
25.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
0,2265 € - 0,5008 € 900 Em stock
49.5 mm
38.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
0,1431 € - 0,3164 € 1000 Em stock
33.5 mm
22.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
1
0,3224 € - 0,7128 € 1800 Em stock
61.5 mm
50.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
0,0928 € - 0,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
12.5 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
0,1159 € - 0,2562 € 6485 Em stock
27.5 mm
16.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
1
0,1042 € - 0,2304 € 15500 Em stock
27.0 mm
14.0 mm
Natural
9.5 mm
7.0 mm
1
0,3406 € - 0,7527 € 2000 Em stock
62.5 mm
51.0 mm
Natural
9.5 mm
3.0 mm
0,1807 € - 0,3994 € 3750 Em stock
39.5 mm
28.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Non Threaded 14.8 mm Preto LDPE - PIR

10050705

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0665 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Non Threaded 17.0 mm Preto LDPE - PIR

10050774

Intervalo de preços
0,1092 € - 0,1039 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampões snap fit blanking 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10072776

Intervalo de preços
0,1991 € - 0,09 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampões snap fit blanking 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

10087596

Intervalo de preços
0,4486 € - 0,2029 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampões snap fit blanking 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

10085837

Intervalo de preços
0,6698 € - 0,303 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Tipo
    1
Tampões snap fit blanking 31.5 mm LDPE - PIR Natural

10085295

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões snap fit blanking 36.5 mm LDPE - PIR Natural

10085318

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,1612 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões snap fit blanking 49.5 mm LDPE - PIR Natural

10085332

Intervalo de preços
0,5008 € - 0,2265 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões snap fit blanking 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

10085301

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Tipo
    1
Tampões snap fit blanking 61.5 mm LDPE - PIR Natural

10085349

Intervalo de preços
0,7128 € - 0,3224 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões snap fit blanking 24.0 mm LDPE - PIR Natural

10085271

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampões snap fit blanking 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

10085288

Intervalo de preços
0,2562 € - 0,1159 €

Níveis de stock
6485 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Tipo
    1
Tampões snap fit blanking 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10204078

Intervalo de preços
0,2304 € - 0,1042 €

Níveis de stock
15500 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Tipo
    1
Tampões snap fit blanking 62.5 mm LDPE - PIR Natural

10085844

Intervalo de preços
0,7527 € - 0,3406 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões snap fit blanking 39.5 mm LDPE - PIR Natural

10085325

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1807 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Cor
    Natural