Menu Procurar

Bujão vedante expansível 0.1562" 0.125" Aço Zincado

Este tampão vedante de expansão com um tamanho curto imperial tapa furos perfurados e impede fugas de ar ou gás. Os sulcos do O-ring não têm de ser tapados ou vedados, nem exigem desbaste ou enroscamento. Uma esfera de expansão é introduzida na manga da tampa para selar o furo, mantendo-o na posição.
Referência da Essentra:

20208059

Número de peça do fabricante:

20208059

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de tampa Curto
d1 0.1562"
l1 0.125"
l2 0.17"
d2 +0.004|-0.000 0.1562"
d3 max 0.130"
l3 min 0.113"
x +0.0|-0.010 0.010"
Material do corpo Aço Zincado
Material da esfera Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos