Menu Procurar

Bujão vedante expansível 9.0 10.0 Aço inoxidável 303

Este tampão vedante de expansão com um tamanho padrão métrico tapa furos perfurados e impede fugas de ar ou gás. Os sulcos do O-ring não têm de ser tapados ou vedados, nem exigem desbaste ou enroscamento. Uma esfera de expansão é introduzida na manga da tampa para selar o furo, mantendo-o na posição.
Referência da Essentra:

20250522

Número de peça do fabricante:

20250522

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 9.0
l1 10.0
l2 13.6
d2 +0.1|-0.0 9.0
d3 max 8.4
l3 min 9.8
x ±0.2 0.4
Material do corpo Aço inoxidável 303
Material da esfera Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos