Menu Procurar

Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Aço Zincado

Este tampão vedante de expansão com um tamanho padrão métrico tapa furos perfurados e impede fugas de ar ou gás. Os sulcos do O-ring não têm de ser tapados ou vedados, nem exigem desbaste ou enroscamento. Uma esfera de expansão é introduzida na manga da tampa para selar o furo, mantendo-o na posição.
Referência da Essentra:

20250713

Número de peça do fabricante:

20250713

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 14.0
l1 15.0
l2 20.6
d2 +0.1|-0.0 14.0
d3 max 12.7
l3 min 14.5
x ±0.2 0.4
Material do corpo Aço Zincado
Material da esfera Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos