Menu Procurar

Telescopic Drawer Slides

Em produção

Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.

Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.

Please note: The slides are sold individually as single units.

  • Due to the materials used and the exposed ball bearing sections, these slides are primarily intended for internal, clean applications such as cabinetry, industrial storage systems, and automotive applications.
Material: 304 Stainless Steel, Blackened steel, Cold Rolled Steel Series Code: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Comprar
50,32 € - 71,88 € Solicite o prazo de entrega aqui
406.0
406.0
Aço laminado a frio
200.0
82,04 € - 117,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
660.0
660.0
Aço laminado a frio
200.0
19,61 € - 28,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
475.0
Aço laminado a frio
80.0
3,95 € - 5,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
356.0
Aço laminado a frio
30.0
5,08 € - 7,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
457.0
Aço laminado a frio
30.0
9,38 € - 13,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
350.0
Aço laminado a frio
60.0
2,05 € - 2,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
300.0
Aço escurecido
20.0
27,89 € - 39,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
360.0
Aço inoxidável 304
30.0
34,45 € - 49,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
460.0
Aço inoxidável 304
30.0
31,28 € - 44,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
410.0
Aço inoxidável 304
30.0
43,53 € - 62,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
512.0
Aço inoxidável 304
45.0
9,91 € - 14,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
550.0
Aço laminado a frio
45.0
3,53 € - 5,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
305.0
Aço laminado a frio
30.0
5,54 € - 7,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
400.0
Aço laminado a frio
45.0
10,75 € - 15,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
600.0
Aço laminado a frio
45.0
8,16 € - 11,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
552.0
Aço laminado a frio
30.0
62,80 € - 89,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
508.0
508.0
Aço laminado a frio
200.0
27,23 € - 38,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
425.0
Aço laminado a frio
80.0
11,14 € - 15,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.8
304.8
Aço laminado a frio
60.0
56,69 € - 80,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
457.0
457.0
Aço laminado a frio
200.0
  • de 4
Corrediça da gaveta 406.0 406.0 200.0 Aço laminado a frio

20755287

Intervalo de preços
71,88 € - 50,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    406.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • a
    127.0
  • g
    255.0
  • h
    280.0
Corrediça da gaveta 660.0 660.0 200.0 Aço laminado a frio

20755331

Intervalo de preços
117,20 € - 82,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Corrediça da gaveta 450.0 475.0 80.0 Aço laminado a frio

20755386

Intervalo de preços
28,01 € - 19,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    475.0
  • c
    160.0
  • e
    320.0
  • f
    160.0
Corrediça da gaveta 350.0 356.0 30.0 Aço laminado a frio

20755652

Intervalo de preços
5,64 € - 3,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    356.0
  • c
    128.0
  • c1
    256.0
  • d
    150.0
Corrediça da gaveta 450.0 457.0 30.0 Aço laminado a frio

20755676

Intervalo de preços
7,26 € - 5,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • c
    160.0
  • c1
    352.0
  • d
    150.0
Corrediça da gaveta 350.0 350.0 60.0 Aço laminado a frio

20755713

Intervalo de preços
13,40 € - 9,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • c
    98.0
  • d
    98.0
  • e
    98.0
Corrediça da gaveta 300.0 300.0 20.0 Aço escurecido

20755775

Intervalo de preços
2,93 € - 2,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    600.0
  • c
    85.0
  • e
    121.0
Corrediça da gaveta 350.0 360.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755843

Intervalo de preços
39,84 € - 27,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    360.0
  • c
    715.0
  • d
    210.0
  • e
    310.0
Corrediça da gaveta 450.0 460.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755867

Intervalo de preços
49,21 € - 34,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    460.0
  • c
    915.0
  • d
    230.0
  • e
    410.0
Corrediça da gaveta 400.0 410.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755850

Intervalo de preços
44,69 € - 31,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    410.0
  • c
    815.0
  • d
    180.0
  • e
    360.0
Corrediça da gaveta 500.0 512.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755935

Intervalo de preços
62,18 € - 43,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    512.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    320.0
Corrediça da gaveta 550.0 550.0 45.0 Aço laminado a frio

20755591

Intervalo de preços
14,16 € - 9,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    550.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Corrediça da gaveta 300.0 305.0 30.0 Aço laminado a frio

20755645

Intervalo de preços
5,04 € - 3,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    305.0
  • c
    96.0
  • c1
    192.0
  • d
    160.0
Corrediça da gaveta 400.0 400.0 45.0 Aço laminado a frio

20755560

Intervalo de preços
7,91 € - 5,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Corrediça da gaveta 600.0 600.0 45.0 Aço laminado a frio

20755607

Intervalo de preços
15,36 € - 10,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    600.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Corrediça da gaveta 550.0 552.0 30.0 Aço laminado a frio

20755690

Intervalo de preços
11,65 € - 8,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    552.0
  • c
    224.0
  • c1
    448.0
  • d
    160.0
Corrediça da gaveta 508.0 508.0 200.0 Aço laminado a frio

20755300

Intervalo de preços
89,72 € - 62,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Corrediça da gaveta 400.0 425.0 80.0 Aço laminado a frio

20755379

Intervalo de preços
38,90 € - 27,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Corrediça da gaveta 304.8 304.8 60.0 Aço laminado a frio

20755447

Intervalo de preços
15,92 € - 11,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Corrediça da gaveta 457.0 457.0 200.0 Aço laminado a frio

20755294

Intervalo de preços
80,98 € - 56,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0