Menu Procurar

Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço inoxidável

Este olhal é fabricado em aço inoxidável mate e conta com um eixo parcialmente roscado. Ideal para utilizar na fixação de gabaritos e montagens mecânicas.
Referência da Essentra:

10501139

Número de peça do fabricante:

1504666

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da cabeça 17.0 mm
Diâmetro da haste 16.0 mm
Comprimento ao centro do furo 100.0 mm
Diâmetro exterior 32.0 mm
Diâmetro interior 16.0 mm
Comprimento da rosca 50.0 mm
Tamanho da rosca M16
Material Aço inoxidável
Tipo de cabeça Cabeça de olho de boi
Tipo de rosca Roscada
Tipo Parafusos de giro

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos