Menu Procurar

Pino com olhal M6 32.0 mm 14.0 mm Aço inoxidável

Este olhal é fabricado em aço inoxidável mate e conta com um eixo parcialmente roscado. Ideal para utilizar na fixação de gabaritos e montagens mecânicas.
Referência da Essentra:

10501313

Número de peça do fabricante:

1504684

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da cabeça 7.0 mm
Diâmetro da haste 6.0 mm
Comprimento ao centro do furo 75.0 mm
Diâmetro exterior 14.0 mm
Diâmetro interior 6.0 mm
Comprimento da rosca 32.0 mm
Tamanho da rosca M6
Material Aço inoxidável
Tipo de cabeça Cabeça de olho de boi
Tipo de rosca Roscada
Tipo Parafusos de giro

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos