Menu Procurar

Termostato

Em stock

Estes termostatos proporcionam uma operação simples, de marcação única para definir temperaturas de aquecimento ou arrefecimento. São fornecidos em caixas de plástico ABS, completas com um operador de 22mm e bloco de contacto e cumprem as normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. À prova de água, à prova de óleo e resistente à corrosão. Contactos são SPST em contactos montados na base 10amps 600vac com terminais em parafuso. Furos "Knockout" da conduta têm 13/16. UL/CSA/CE.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
15,79 € - 16,63 € 49 Em stock
15,79 € - 16,63 € 276 Em stock
Termostato Aquecimento 24 - 230 V

10211359

Intervalo de preços
16,63 € - 15,79 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Função
    Aquecimento
  • Price per piece incl VAT
    19.5693 EUR
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    Termostato
  • Código do material
    9032102090
Termostato Arrefecimento 24 - 230 V

10211342

Intervalo de preços
16,63 € - 15,79 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • Função
    Arrefecimento
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    Termostato
  • Código do material
    9032102090