Menu Procurar

As fixações da tampa oferecem fácil instalação, são simples de operar e não requerem manutenção. Suporta até 135 kg.
Referência da Essentra:

10203231

Número de peça do fabricante:

1253258

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 28,09 €
10 - 49 13,38 €
50 + 12,71 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

28,09 €

1 x 28,09 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 141.0 mm
Comprimento estendido 231.0 mm
Capacidade máxima de carga 135.0 kg
Tipo Basic
Tipo de dobradiça Cover Stay
Tipo de ação Slider
Orientação de montagem Universal
Número de posições 5
Terminar Sem acabamento
Cor Prateado
Material do corpo Aço carbono
Material completo Aço carbono
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos