Menu Procurar

As fixações da tampa oferecem fácil instalação, são simples de operar e não requerem manutenção. Suporta até 135 kg.
Referência da Essentra:

10203248

Número de peça do fabricante:

1253259

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 28,09 €
10 - 49 13,38 €
50 + 12,71 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

28,09 €

1 x 28,09 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 215.0 mm
Comprimento estendido 373.0 mm
Capacidade máxima de carga 135.0 kg
Tipo Basic
Tipo de dobradiça Cover Stay
Tipo de ação Slider
Orientação de montagem Universal
Número de posições 10
Terminar Sem acabamento
Cor Prateado
Material do corpo Aço carbono
Material completo Aço carbono
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos