20064501
17940
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento fechado | 230.0 mm |
---|---|
Comprimento fechado | 9.055 in |
Comprimento estendido | 458.0 mm |
Comprimento estendido | 18.031 in |
Distância entre furos de fixação | 100.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 3.937 in |
Espessura | 4.0 mm |
Espessura | 0.157 in |
Comprimento da base | 44.0 mm |
Comprimento da base | 1.732 in |
Tipo | Reversible |
Tipo de dobradiça | Cover Stay |
Tipo de ação | Folding |
Orientação de montagem | Universal |
Número de posições | 1 |
Terminar | Natural |
Material do corpo | Aço inoxidável |
Material completo | Aço inoxidável |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.