20121419
07940292002E
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 292.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 11.496 in |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | 5.0 |
Espessura | 2.5 mm |
Espessura | 0.098 in |
Terminar | Natural |
Material completo | Aço inoxidável |
Código do material | 7326909890 |
Diâmetro do furo de montagem | 5.4 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.213 in |
Comprimento da base | 35.0 mm |
Comprimento da base | 1.378 in |
Método de montagem | Fastener Screws |
Tipo de ação | Folding |
Tipo de dobradiça | Cover Stay |
Material do corpo | Aço inoxidável |
Orientação de montagem | Lado esquerdo |