Menu Procurar

Repouso da tampa Lado direito 292.0 mm Aço inoxidável

Este batente de montagem em tampa dobra-se a 90 graus, permitindo o acesso simples e impedindo que a tampa feche acidentalmente. Utilizado para tampas abertas e painéis elétricos. A orientação de montagem à direita proporciona durabilidade e força. Montado com parafusos de fixação, em prateado e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20124144

Número de peça do fabricante:

27940292001E

56 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 292.0 mm
Distância entre furos de fixação 22.0 mm
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) 5.4
Espessura 4.0 mm
Terminar Natural
Material completo Aço inoxidável
Código do material 7326909890
Diâmetro do furo de montagem 5.4 mm
Comprimento da base 35.0 mm
Método de montagem Fastener Screws
Tipo de ação Folding
Tipo de dobradiça Suporte (Cover Stay)
Material do corpo Aço inoxidável
Orientação de montagem Lado direito

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos