Menu Procurar

Repouso da tampa Lado esquerdo 135.0 mm Aço Zincado

Este batente de montagem em tampa dobra-se a 90 graus, permitindo o acesso simples e impedindo que a tampa feche acidentalmente. Utilizado para tampas abertas e painéis elétricos. A orientação de montagem à esquerda proporciona durabilidade e força. Montado com parafusos de fixação, em prateado e fabricado em liga de zinco.
Referência da Essentra:

20124168

Número de peça do fabricante:

27963135002E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 135.0 mm
Distância entre furos de fixação 22.0 mm
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) 5.4
Espessura 4.0 mm
Terminar Banhado a zinco
Material completo Aço Zincado
Código do material 7318290090
Diâmetro do furo de montagem 5.4 mm
Comprimento da base 35.0 mm
Método de montagem Fastener Screws
Tipo de ação Folding
Tipo de dobradiça Suporte (Cover Stay)
Material do corpo Aço Zincado
Orientação de montagem Lado esquerdo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos