20067816
27963202002
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 202.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 7.953 in |
Distância entre furos de fixação | 22.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.866 in |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | 5.4 |
Espessura | 4.0 mm |
Espessura | 0.157 in |
Terminar | Zinc Plated |
Material completo | Aço Zincado |
Código do material | 8302100090 |
Diâmetro do furo de montagem | 5.4 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.213 in |
Comprimento da base | 202.0 mm |
Comprimento da base | 7.953 in |
Método de montagem | Fastener Screws |
Tipo de ação | Folding |
Tipo de dobradiça | Cover Stay |
Material do corpo | Aço Zincado |
Orientação de montagem | Lado esquerdo |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar