Menu Procurar

Transferência de esferas - esfera Euro

Em stock

As esferas de transferência Euro são ideais para aplicações como: Movimentação de carga e bagagem, linhas de montagem, carregamento de máquinas, sistemas de portas deslizantes e mesas de máquinas. As unidades de transferência euro têm um copo de rolamento de aço endurecido especial, com um buraco de saída de sujidade e selo de feltro de lã. Fixadas utilizando a gama Essentra de clipes de fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da esfera Altura do corpo Diâmetro do Corpo Material de rolamento Capacidade de carga da esfera subida Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Poliamida
20.0 kg
10,2692 € - 10,811 € 80 Em stock
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Aço carbono
60.0 kg
22,8603 € - 24,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Aço carbono
300.0 kg
10,832 € - 23,9594 € 126 Em stock
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Poliamida
10.0 kg
20,86 € - 46,1099 € 112 Em stock
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Aço inoxidável
38.0 kg
23,4199 € - 51,7798 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Aço inoxidável
38.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Aço inoxidável
200.0 kg
13,2099 € - 13,9059 € 42 Em stock
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Poliamida
10.0 kg
19,3685 € - 42,8096 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Aço carbono
300.0 kg
14,127 € - 14,8675 € 8 Em stock
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Aço carbono
160.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Aço carbono
610.0 kg
25,1653 € - 55,6514 € 8 Em stock
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Aço inoxidável
100.0 kg
48,9131 € - 108,1188 € 20 Em stock
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Aço inoxidável
200.0 kg
27,9579 € - 61,7973 € 20 Em stock
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Aço inoxidável
100.0 kg
11,0985 € - 11,6841 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Aço carbono
160.0 kg
15,719 € - 16,5483 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Poliamida
20.0 kg
7,8043 € - 8,2132 € 192 Em stock
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Aço carbono
60.0 kg
Unidades esféricas de transferência 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    22.2 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    20.0 kg
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Diâmetro do Corpo
    36.0 mm
  • Altura do corpo
    9.8 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Intervalo de preços
10,811 € - 10,2692 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    60.0 kg
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    9.5 mm
Unidades esféricas de transferência 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Intervalo de preços
24,0651 € - 22,8603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    30.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    300.0 kg
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Diâmetro do Corpo
    45.0 mm
  • Altura do corpo
    13.8 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Intervalo de preços
23,9594 € - 10,832 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    10.0 kg
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    9.5 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Intervalo de preços
46,1099 € - 20,86 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    38.0 kg
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    9.5 mm
Aço inoxidável Unidades esféricas de transferência 21.0 mm (A) 24.0 mm

10302057

Intervalo de preços
51,7798 € - 23,4199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    38.0 kg
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    9.5 mm
Unidades esféricas de transferência 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    30.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    200.0 kg
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Diâmetro do Corpo
    45.0 mm
  • Altura do corpo
    13.8 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Intervalo de preços
13,9059 € - 13,2099 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    10.0 kg
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Diâmetro do Corpo
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    9.8 mm
Aço carbono Unidades esféricas de transferência 37.0 mm (A) 45.0 mm

10301999

Intervalo de preços
42,8096 € - 19,3685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    30.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    300.0 kg
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Diâmetro do Corpo
    45.0 mm
  • Altura do corpo
    13.8 mm
Unidades esféricas de transferência 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Intervalo de preços
14,8675 € - 14,127 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    22.2 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    160.0 kg
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Diâmetro do Corpo
    36.0 mm
  • Altura do corpo
    9.8 mm
Unidades esféricas de transferência 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    44.5 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    610.0 kg
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    62.0 mm
  • Altura do corpo
    19.0 mm
Unidades esféricas de transferência 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Intervalo de preços
55,6514 € - 25,1653 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    22.2 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    100.0 kg
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Diâmetro do Corpo
    36.0 mm
  • Altura do corpo
    9.5 mm
Unidades esféricas de transferência 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Intervalo de preços
108,1188 € - 48,9131 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    30.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    200.0 kg
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Diâmetro do Corpo
    45.0 mm
  • Altura do corpo
    13.8 mm
Unidades esféricas de transferência 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Intervalo de preços
61,7973 € - 27,9579 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    22.2 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    100.0 kg
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Diâmetro do Corpo
    36.0 mm
  • Altura do corpo
    9.8 mm
Unidades esféricas de transferência 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Intervalo de preços
11,6841 € - 11,0985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    22.2 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    160.0 kg
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Diâmetro do Corpo
    36.0 mm
  • Altura do corpo
    9.5 mm
Unidades esféricas de transferência 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Intervalo de preços
16,5483 € - 15,719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    22.2 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    20.0 kg
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    36.0 mm
  • Altura do corpo
    9.5 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Intervalo de preços
8,2132 € - 7,8043 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
  • Capacidade de carga da esfera subida
    60.0 kg
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    9.5 mm