Menu Procurar

Trinco com aleta de bloqueio

Em stock

A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura total Comprar
14,4338 € - 22,4525 € 35 Em stock
110.0 mm
15,1616 € - 21,2262 € 216 Em stock
19,5405 € - 27,3568 € 28 Em stock
120.0 mm
22,3948 € - 31,3527 € 151 Em stock
110.0 mm
28,0064 € - 39,209 € 39 Em stock
140.0 mm
8,8097 € - 13,7039 € 80 Em stock
16,264 € - 25,2995 € 41 Em stock
110.0 mm
10,491 € - 16,3194 € 70 Em stock
120.0 mm
15,4557 € - 15,4557 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
51,3699 € - 57,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Trinco com aleta Com chaves diferentes 140.0 mm 110.0 mm

20048419

Intervalo de preços
22,4525 € - 14,4338 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Corte de chave
    Keyed Different
  • Largura total
    110.0 mm
  • Código do material
    8301300000
  • Comprimento total
    140.0 mm
Trinco com aleta Nylon

20062828

Intervalo de preços
21,2262 € - 15,1616 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Material do corpo
    Nylon
  • Material do came
    Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de trinco
    Blind
  • Profundidade total
    40.7 mm
Trinco com aleta Com chaves diferentes 140.0 mm 120.0 mm

20048358

Intervalo de preços
27,3568 € - 19,5405 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Corte de chave
    Keyed Different
  • Largura total
    120.0 mm
  • Código do material
    8301300000
  • Comprimento total
    140.0 mm
Trinco com aleta Chaves iguais 140.0 mm 110.0 mm

20048396

Intervalo de preços
31,3527 € - 22,3948 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Corte de chave
    Chaves iguais
  • Largura total
    110.0 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento total
    140.0 mm
Trinco com aleta Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Aço

20048433

Intervalo de preços
39,209 € - 28,0064 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Material do corpo
    Aço
  • Material do came
    Zamak
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Corte de chave
    Chaves iguais
Trinco com aleta Chaves iguais Nylon

20062811

Intervalo de preços
13,7039 € - 8,8097 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material do corpo
    Nylon
  • Material do came
    Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de trinco
    Key Lock
  • Profundidade total
    40.7 mm
Trinco com aleta Chaves iguais 140.0 mm 110.0 mm

20048389

Intervalo de preços
25,2995 € - 16,264 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Corte de chave
    Chaves iguais
  • Largura total
    110.0 mm
  • Código do material
    8301300000
  • Comprimento total
    140.0 mm
Trinco com aleta Chaves iguais 140.0 mm 120.0 mm

20048341

Intervalo de preços
16,3194 € - 10,491 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Corte de chave
    Chaves iguais
  • Largura total
    120.0 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento total
    140.0 mm
Trinco com aleta Keyed Different 140.0 mm 110.0 mm

20048402

Intervalo de preços
15,4557 € - 15,4557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Corte de chave
    Keyed Different
  • Largura total
    110.0 mm
  • Código do material
    7907000090
  • Comprimento total
    140.0 mm
Paddle Latch Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Steel

20961787

Intervalo de preços
57,0777 € - 51,3699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do corpo
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cataphoresis & Black powder coating
  • Corte de chave
    Chaves iguais
  • Tipo de trinco
    Locking