Menu Procurar

Trinco para pega em T 35.0 mm 72.0 mm Aço Revestido a preto

Referência da Essentra:

20065584

Número de peça do fabricante:

2141200011E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 12,1738 €
5 + 10,9565 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,17 €

1 x 12,1738 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a preto
Tipo de trinco Sem cilindro
Profundidade total 82.5 mm
Comprimento total 112.0 mm
Material do trinco Aço
Intervalo de punho 35.0 - 72.0 mm
Código do material 8301409000
Largura total 107.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos