Menu Procurar

Trinco para pega em T 20.0 mm 90.0 mm Aço Revestido a preto

Referência da Essentra:

20065454

Número de peça do fabricante:

214120303E

23 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 16,65 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

16,65 €

1 x 16,65 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a preto
Tipo de trinco Tampão de poeira com chave semelhante
Profundidade total 82.5 mm
Comprimento total 112.0 mm
Material do trinco Aço
Intervalo de punho 20.0 - 90.0 mm
Código do material 7907000090
Largura total 107.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos