Menu Procurar

Trinco para pega em T 39.0 mm 54.0 mm Aço inoxidável Natural

Esta fechadura para mobiliário é utilizada para trancar portas e gavetas. Oferece segurança e protege do acesso não autorizado. É especialmente adequado para aplicações pesadas. Conta com uma forma retangular, cor natural e fabricada em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20065607

Número de peça do fabricante:

21500

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 + 18,272 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

91,36 €

5 x 18,272 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Natural
Tipo de trinco Com fecho
Profundidade total 64.0 mm
Comprimento total 125.0 mm
Material do trinco Aço inoxidável
Intervalo de punho 39.0 - 54.0 mm
Código do material 8301409000
Largura total 121.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos