Menu Procurar

Trinco de laço com dormente

Em stock

Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material Diâmetro do furo de montagem Largura total Tipo Comprar
0,89 € - 0,9368 € 346 Em stock
26.0 mm
Aço suave
5.2 mm
20.0 mm
Dormente
1,63 € - 3,602 € 976 Em stock
24.0 mm
Aço inoxidável
3.5 mm
14.0 mm
Dormente
3,654 € - 8,076 € 21 Em stock
26.0 mm
Aço inoxidável
5.2 mm
20.0 mm
Dormente
0,716 € - 0,754 € 489 Em stock
24.0 mm
Aço suave
3.5 mm
14.0 mm
Dormente
Trinco de tração 26.0 mm 20.0 mm Aço suave

10272633

Intervalo de preços
0,9368 € - 0,89 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Aço suave
  • Tipo
    Dormente
  • Diâmetro do furo de montagem
    5.2 mm
  • Comprimento total
    26.0 mm
Trinco de tração 24.0 mm 14.0 mm Aço inoxidável

10272626

Intervalo de preços
3,602 € - 1,63 €

Níveis de stock
976 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    Dormente
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.5 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
Trinco de tração 26.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10272640

Intervalo de preços
8,076 € - 3,654 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    Dormente
  • Diâmetro do furo de montagem
    5.2 mm
  • Comprimento total
    26.0 mm
Trinco de tração 24.0 mm 14.0 mm Aço suave

10272619

Intervalo de preços
0,754 € - 0,716 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Aço suave
  • Tipo
    Dormente
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.5 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm