Menu Procurar

Trinco para pega em T 24.5 mm 80.0 mm Zamak Preto

O trinco de lingueta de volta com puxador é utilizado para proteger portas, armários e outros tipos de compartimentos. Foi concebido sem canhão, o que impossibilita a tranca com chave; em alternativa, é utilizado o mecanismo de rotação do puxador para fechar. Preto e fabricado em Zamak.
Referência da Essentra:

20062002

Número de peça do fabricante:

110120034E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 8,20 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,20 €

1 x 8,20 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 8301409000
Comprimento do came 45.0 mm
Intervalo de punho 24.5 mm
Comprimento da pega 80.0 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Material Zamak
Terminar Revestido com pó
Corte de chave Sem chave
Estilo de trinco Trinco came
Tipo de chave Chave sem canhão

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos