Menu Procurar

Trinco para pega em T 26.5 mm 74.0 mm Liga de zinco Preto

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Referência da Essentra:

20062200

Número de peça do fabricante:

110120236E

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 6,9442 €
25 - 124 4,9601 €
125 + 4,4641 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

6,94 €

1 x 6,9442 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 8301409000
Comprimento do came 45.0 mm
Intervalo de punho 26.5 mm
Comprimento da pega 74.0 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Material Liga de zinco
Terminar Revestido com pó
Tipo de pega Puxador em T, Fecho
Corte de chave Com chaves diferentes
Estilo de trinco Trinco came
Tipo de chave Com chaves diferentes

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos