Menu Procurar

Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 38.0 mm Zamak

Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. São ideais para manter portas e painéis fechados, eliminando os ruídos da vibração e o movimento dos painéis. A compressão adicionada permite o fecho seguro quando é necessário o desempenho de acordo com a norma IP65/NEMA. Operados com chave. Temperatura de funcionamento de -50 a +80 C. Disponível em liga de zinco fundido acabamento preto fosco.
Referência da Essentra:

20049928

Número de peça do fabricante:

0401122834001E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 6,5469 €
5 + 5,8922 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,55 €

1 x 6,5469 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a pó preto
Material do came Aço
Material da armação Zamak
Tipo de chave Chave quadrada de 8,0 mm
Orientação de montagem Lado direito
Compressão máxima 6.0 mm
Diâmetro da cabeça 30.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Altura do alojamento 32.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos