Menu Procurar

Trinco de compressão Chave triangular 32.0 mm Aço inoxidável

Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. São ideais para manter portas e painéis fechados, eliminando os ruídos da vibração e o movimento dos painéis. A compressão adicionada permite o fecho seguro quando é necessário o desempenho de acordo com a norma IP65/NEMA. Operados com chave. Temperatura de funcionamento de -50 a +80 C. Disponível em aço inoxidável com acabamento natural.
Referência da Essentra:

20052850

Número de peça do fabricante:

0401403730E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 54,1188 €
10 - 49 38,6562 €
50 + 34,7906 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

54,12 €

1 x 54,1188 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do trinco Aço inoxidável
Material do came Aço inoxidável
Material da armação Aço inoxidável
Tipo de chave Chave triangular
Orientação de montagem Lado esquerdo
Compressão máxima 6.0 mm
Diâmetro da cabeça 30.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Altura do alojamento 32.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos