Menu Procurar

Came para trinco de compressão 20.0 mm 20.0 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

20123734

Número de peça do fabricante:

2403120061E

123 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 14,0757 €
25 - 124 10,0541 €
125 + 9,0487 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

14,08 €

1 x 14,0757 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre o centro do corpo e a armadura 45.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Altura do alojamento 32.0 mm
Compressão máxima 6.0 mm
Capacidade de preensão 20.0 mm
Intervalo de punho 20.0 mm
Largura total da pega 80.0 mm
Material do came Aço
Material do trinco Liga de zinco fundido
Terminar Revestido com pó
Cor Preto
Tipo de chave Sem chave
Código do material 8301409000
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Peça em T

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos