Menu Procurar

Came para trinco de compressão Com chave CH751 24.0 mm Liga de zinco

Trinco de Compressão com Manípulo em T com bloqueio. Fornecido com duas chaves. Operação manual. Fornecido com junta de vedação e compressão predefinida de 6mm.
Referência da Essentra:

20065959

Número de peça do fabricante:

2403120759E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 14,6169 €
25 - 124 10,4406 €
125 + 9,3966 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

14,62 €

1 x 14,6169 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre o centro do corpo e a armadura 45.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Altura do alojamento 32.0 mm
Compressão máxima 6.0 mm
Capacidade de preensão 24.0 mm
Intervalo de punho 24.0 mm
Largura do furo de montagem 22.2 mm
Largura total da pega 80.0 mm
Material do came Aço
Material do trinco Liga de zinco fundido
Terminar Revestido a pó preto
Tipo de chave Com chave CH751
Código do material 8301409000
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Pega em H, operada por chave

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos