Menu Procurar

Trincos de encaixe deslizantes

Em stock

A nossa gama de trincos deslizantes de encaixe tem uma lingueta de libertação rápida com movimento deslizante. Estes trincos são adequados para portas de pequenas dimensões e a gama oferece uma solução para diferentes espessuras de painéis e requisitos de fecho para aumentar a segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do furo compatível Material do trinco Tipo de trinco Largura do furo compatível Comprar
0,4046 € - 0,4496 € 1000 Em stock
PA6 GFR30
Ação de fecho deslizante
0,6982 € - 1,1255 € 3 Em stock
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
3,462 € - 5,3853 € 60 Em stock
25.3 mm
37.3 mm
4,1125 € - 6,3973 € 1180 Em stock
37.3 mm
25.3 mm
0,3428 € - 0,5333 € 479 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
0,743 € - 1,1558 € 2354 Em stock
37.3 mm
25.3 mm
0,6664 € - 1,0367 € 2506 Em stock
37.3 mm
25.3 mm
0,6453 € - 1,0811 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
Trinco deslizante 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Preto

10468982

Intervalo de preços
0,4496 € - 0,4046 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de trinco
    Ação de fecho deslizante
  • Largura total
    28.4 mm
  • Material da mola
    Aço inoxidável
  • Material do trinco
    PA6 GFR30
Trinco deslizante 1.2 mm 1.5 mm ABS Preto

20126193

Intervalo de preços
1,1255 € - 0,6982 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de trinco
    Sliding Lock
  • Comprimento do furo compatível
    19.0 mm
  • Largura do furo compatível
    17.0 mm
  • Material da mola
    Aço inoxidável
Trinco deslizante 0.8 mm 1.5 mm Preto

20126278

Intervalo de preços
5,3853 € - 3,462 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do furo compatível
    25.3 mm
  • Largura do furo compatível
    37.3 mm
  • Material da mola
    Aço inoxidável
  • Código do material
    3926909790
Trinco deslizante 0.8 mm 1.5 mm Preto

20077501

Intervalo de preços
6,3973 € - 4,1125 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do furo compatível
    37.3 mm
  • Largura do furo compatível
    25.3 mm
  • Material da mola
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8301300000
Trinco deslizante 1.5 mm Preto

10092026

Intervalo de preços
0,5333 € - 0,3428 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do furo compatível
    13.0 mm
  • Largura do furo compatível
    8.0 mm
  • Material da mola
    Aço inoxidável
  • Código do material
    3926909790
Trinco deslizante 1.5 mm Preto

20059804

Intervalo de preços
1,1558 € - 0,743 €

Níveis de stock
2354 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do furo compatível
    37.3 mm
  • Largura do furo compatível
    25.3 mm
  • Material da mola
    Aço inoxidável
  • Código do material
    3926909790
Trinco deslizante 1.2 mm Preto

20059798

Intervalo de preços
1,0367 € - 0,6664 €

Níveis de stock
2506 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do furo compatível
    37.3 mm
  • Largura do furo compatível
    25.3 mm
  • Material da mola
    Aço inoxidável
  • Código do material
    3926909790
Trinco deslizante 0.8 mm 1.2 mm ABS Preto

20080594

Intervalo de preços
1,0811 € - 0,6453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de trinco
    Sliding Lock
  • Comprimento do furo compatível
    19.0 mm
  • Largura do furo compatível
    17.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm