Menu Procurar

Trincos de expansão

Em stock

Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
2,1474 € - 3,5247 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,4218 € - 3,7671 € 83 Em stock
Trinco de inchamento N/A Preto 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20124113

Intervalo de preços
3,5247 € - 2,1474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da bucha
    Borracha SBR
  • Material da pega
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Tamanho do furo
    3.3 mm
  • Diâmetro do furo
    4.1 mm
  • Espessura mínima compatível da estrutura
    3.2 mm
Trinco de inchamento N/A Preto 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20067731

Intervalo de preços
3,7671 € - 2,4218 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Material da bucha
    SBR
  • Material da pega
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Tamanho do furo
    4.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.8 mm
  • Código do material
    3926909790